Modern ülésállításhoz:<br />Csapágyak és kábel vezetések egy helyről

Siklócsapágy az ülésmagasság-állításban

  • Feladat: Siklócsapágy-megoldás az ülés magasságának állításához
  • Elvárások: Csendes működés, egyenletes futás, alacsony kipárolgás (low fogging), nagy teherbírás, kis tömeg, alacsony súrlódási együttható, tűréskiegyenlítés, valamint alkalmasság magas szárítási hőmérséklettel járó kataforézises (e-coating) eljáráshoz, korróziómentes kialakítás
  • Ajánlott megoldások: Klipsz csapágyak rugalmas iglidur M250 és iglidur K230 anyagból, siklócsapágyak iglidur GLW és iglidur G anyagból nagyobb terheléshez
  • Ügyfél-előnyök: A tribológiailag optimalizált csapágyak könnyűek, hosszú élettartamúak, és zajcsökkentő (NVH/BSR) tulajdonságaiknak köszönhetően tartósan halk működést biztosítanak. A speciális kialakítás, például a klipszes megoldás, jelentősen lerövidíti a szerelési időt. A kedvező darabár és az egyszerűbb összeszerelés költségmegtakarítást eredményez. Nincs szükség utólagos kalibrálásra vagy peremezési műveletre, így a fejlesztési idő is rövid. A tervezéstől a konstrukcióig teljes körű műszaki támogatás áll rendelkezésre, a tribológiailag optimalizált prototípusok pedig akár 24 órán belül, lézerszinterezéssel elkészülnek.
Siklócsapágy az ülésmagasság-állításban

Siklócsapágy a háttámla dőlésszög-állításában

  • Feladat: Halk és kis holtjátékú csapágymegoldás a háttámla döntéséhez.
  • Követelmények: Zajcsökkentés, rezgéscsillapítás, minimális holtjáték, alacsony kipárolgás, nagy teherbírás, kis tömeg, kenésmentes működés
  • Ajánlott megoldások: Egyedi, alkalmazásra szabott egyedi alkatrészek például iglidur X, iglidur G vagy iglidur GLW anyagból
  • Ügyfél-előnyök: A beépített szilárd kenőanyagokat tartalmazó, tribológiailag optimalizált anyagok alacsony súrlódási együtthatót és így minimális zajkibocsátást biztosítanak. Az adott beépítési helyzethez igazított csapágykialakítás kis holtjátékkal működik, és csökkenti a fejlesztési, illetve tervezési időt.
Fogaskerekek és siklócsapágyak a háttámla állító rendszerében

Vezérorsótámasz a deréktámasz-állításban

  • Feladat: Tolóalátétek alkalmazása a hajtás orsótámaszában
  • Követelmények: Csendes, egyenletes működés, korróziómentesség, alacsony kipárolgás, nagy terhelhetőség magas p x v értékkel = 1, mellett, kis tömeg, alacsony súrlódási együttható, kompatibilitás POM és PP GF30 ellenanyaggal
  • Ajánlott megoldások: iglidur W300 sikló alátétek
  • Ügyfél-előnyök: A tolóalátétek költséghatékony és simább futású alternatívát jelentenek a hagyományos axiális csapágyakkal szemben
Siklócsapágyak a deréktámaszban

Siklócsapágy a lábtámaszban

  • Feladat: Siklócsapágy-megoldás a lábtámasz vagy ülés-hosszabbítás állításához, komfort üléshosszabbítás, meghosszabbított lábtartó
  • Követelmények: Egyenletes futás, alacsony súrlódás, nagy teherbírás, könnyű konstrukció, alacsony kipárolgás, zajcsökkentés
  • Ajánlott megoldások: iglidur M250 és iglidur Ganyagból készült siklócsapágyak
  • Ügyfél-előnyök: Az iglidur csapágyak megakadályozzák a zavaró BSR- és NVH-zajok kialakulását az ülés zsanérjainál, így biztosítva a halk állítást. A tribológiailag optimalizált polimerekből készült alkatrészek akár ötször könnyebbek lehetnek a fémcsapágyaknál.
Siklócsapágyak a combtámaszban

Csúszógyűrű a forgó konzolokban

  • Feladat: Forgatható rögzítés az első ülésekhez
  • Követelmények: Zajcsökkentés, alacsony súrlódás, nagy teherbírás, kis tömeg, kenésmentes működés, nagy kopásállóság, alacsony kipárolgás
  • Ajánlott megoldások: iglidur J vagy iglidur RN293 anyagból készült csúszógyűrűk körasztal siklócsapágyként vagy egyedi alkatrészkéntkapható.
  • Ügyfél-előnyök: A szilárd kenőanyaggal ellátott, tribológiailag optimalizált anyag csökkenti a súrlódást és az állításhoz szükséges erőt, miközben minimalizálja a zajt. Az adott beépítési helyzethez igazított konstrukció kis holtjátékkal működik, lerövidíti a fejlesztési időt, és jelentős költség- és tömegmegtakarítást kínál a gördülőcsapágyas alternatívákkal szemben.
Csúszógyűrű a forgatható ülésben

Siklócsapágyak kompakt motorokban, elektromos ülésállítókhoz

  • Feladat: Siklócsapágy-megoldás kompakt motorokhoz és ülésállító hajtásokhoz, aktuátorokhoz
  • Követelmények: Magas fordulatszám, kis beépítési tér, alacsony súrlódás, zajcsökkentés, nagy terhelhetőség, egyenletes futás, kis tömeg, karbantartásmentesség, külső kenés nélküli működés
  • Ajánlott megoldások: Magas kopásállóságú iglidur J és iglidur H1 csapágyak magasabb hőmérsékletekhez
  • Ügyfél-előnyök: Alacsonyabb zajszint (NVH és BSR), stabil teljesítmény alacsony és magas fordulatszámon, hosszú élettartam, kenésmentes működés, költség- és tömegcsökkentés
Aktuátor fogaskerekekkel

Dinamikus kábelvédelem ülésmagasság- és lineáris állításnál

  • Feladat: Dinamikus kábelvédelem lineáris ülésállításhoz és magasságállításhoz
  • Követelmények: A kábelek minimális hajlítási sugarának biztosítása, egyenletes mozgás, kábelkötegek vezetése szűk beépítési térben, egyszerű szerelhetőség, rövidebb összeszerelési idő, előre konfekcionált, csatlakozóval ellátott kábelek befűzhetősége
  • Ajánlott megoldások: E2 micro vagy E06 easy chain
  • Ügyfél-előnyök: Az easy chain rendszerek egyik fő előnye a gyors szerelhetőség. Az igumid NB anyag rugalmas és robusztus, UL94-V2 minősítéssel.
energialánc az ülésállításnál az autóban

Dinamikus kábelvédelem forgó és billenő ülésekhez

  • Feladat: Dinamikus kábelvédelem forgó és billenő ülésrendszerekhez
  • Követelmények: A kábelek hajlítási sugarának biztosítása akár 200°-os elfordulás mellett
  • Ajánlott megoldások: E2 micro energialánc, különösen az E2C.15 sorozat
  • Ügyfél-előnyök: A kábelek megbízható védelme és a folyamatos energiaellátás biztosítása mindkét irányba hajló (RBR) energialánccal
Forgó energialánc autóülésben

iglidur egyedi alkatrészek autóülésekhez

Egyedi alkatrészek

További információ

Bepattintható csapágyak
Bepattintható csapágyak
Újrakalibrálás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation