Helytakarékos energialáncok a világítási rendszer komplex mozgásaihoz

Nagyfokú rugalmasság kis beépítési helyen: műanyag-e-lánc® a töréstesztek világítási rendszerében.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4.1 műanyag energialánc fordított kanyarodási sugarú forgó energiaellátásként, energialánc cikk-cakk rendszerben,előre összeszerelt kábelvezetékként szállítva(készlánc®
  • ).Követelmények: Az X-, Y- és Z-tengelyben történő különböző mozgásokhoz, valamint a lámpakeretek elforgatásához olyan biztonságos kábelvezetékekre volt szükség, amelyek szűk beépítési helyen is
  • elférnek.Iparág: Autóipar
  • Siker az ügyfél számára: A világítási rendszer nagyfokú rugalmasságát az energialánc támogatta, még 36 méteres mozgástartományban és forgás közben is. Különösen a helytakarékos megoldás és az energia- és jelkábel egyidejű biztonságos vezetése volt döntő az ügyfél számára.
MESSRING tesztberendezés kábelfelfüggesztéssel és megvilágított kerettel egy csarnokban.

Probléma

Megoldás

Ipari robot kábelvezető lánccal és kábelekkel egy gyári tesztállványon.
Nagy kartondoboz, benne feltekert fekete lánccal, raklapon a raktárban.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation