Energiaellátó rendszerek a végösszeszerelésben

Sikertörténetek

autóipar végösszeszerelés husch
grob gmbh autóipar végösszeszerelés
möve metall autóipar végösszeszerelés
Láncos szállítószalag igus csúszólemezekkel
Láncos szállítószalag igus csúszólemezekkel

ÚJ: igus csúszórudak láncos szállítószalagokhoz

Végszerelés
  • Megtervezzük a rendszer optimalizálását a maximális élettartam garantálása érdekében.
  • Támogatás az állásidő költségeinek csökkentésében és a rendszer rendelkezésre állásának növelésében
  • Rendszerpartnerként meglévő gépeinek utólagos felszerelése
  • Állapotfelügyelet vagy prediktív karbantartás utólagos felszerelése igus termékekhez
  • Energialáncaink készre szerelt rendszerekként is kaphatók, pl. e-láncrendszer a szállító kocsikhoz (plug and play).
  • Telepítés után: az energialánc és az állapotfigyelő rendszerek rendszeres ellenőrzése és karbantartása.
  • Az életciklus végén visszavesszük és újrahasznosítjuk az energialáncot.

Megfelelő termékek

E4/4RHD energialánc
  • Karbantartásmentes görgőrendszer a toló/húzó erők csökkentésére
  • Akár 800 m-es mozgásokhoz és 6 m/s sebességhez
triflex R
  • Kifejezetten többtengelyes robotokhoz kifejlesztve
  • Meghatározott hajlítási sugár
  • Nagy szakítószilárdság és nagy rugalmasság
  • Könnyen nyitható és tölthető
Megfogók cobotokhoz
  • Alkalmas az igus triflex R TRC/TRE/TRL 30, 40 és 50 sorozathoz.
  • Szilikonmentes, ezért az autóiparban is használható
EC.P és EC.B smart plastics megoldások
  • EC.P érzékelő a toló/húzó erő felügyeletéhez
  • EC.B érzékelő a törés felismeréséhez a kezdeti szakaszban
readychain
  • A kábelek, e-láncok és csatlakozók csapágyazási költségeit nullára csökkentheti.
  • Az átfutási idő felére csökken
  • Minimalizálja a gépleállásokat
chainflex kábelek
  • A legnagyobb terhelésre kifejlesztve
  • Torzióálló kábel
  • Alkalmas nagyon szűk hajlítási sugarakhoz
  • 36 hónap chainflex garancia

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation