Energiaellátás a festőüzemben

Alacsony kopás és tartósan elektrosztatikusan disszipatív

A SEAT festékkárok javítócellája

Sikertörténetek

Sérült védőhüvely egy fényezőroboton az autógyártásban, védőcsővel.

Megbízható a festékködben - többdimenziósan mozgatható energialánc

Szétszerelt aris linearis automotive szerelvény sínekkel és rögzítőelemekkel.

Karbantartásmentes csapágy a festéssorok működtetőszerkezeteihez

Automatizált karosszéria-sor autóval és robotkarokkal az autógyártásban.
  • Megtervezzük a rendszer optimalizálását a maximális élettartam garantálása érdekében.
  • Meglévő gépeinek utólagos felszerelése
  • Állapotfelügyelet vagy prediktív karbantartás utólagos felszerelése igus termékekhez
  • Energialáncaink készre szerelt rendszerekként is elérhetők, pl. elmozdulásmérés a szállítószalag-technikában, 7. tengely
  • Anyagok a speciális követelményekhez a vegyi ellenállás, LABS-mentesség és Atex tekintetében
  • Telepítés után: az Ön energialáncának és állapotfelügyeleti rendszereinek rendszeres ellenőrzése és karbantartása.
  • Az életciklus végén visszavesszük és újrahasznosítjuk az energialáncot

Megfelelő termékek

ESD energiaellátó lánc kék elektromos kisülési vonalakkal.

ESD energialáncok

  • Évek óta bizonyítottan használatos robbanásbiztos területeken
  • Több mint 10 millió ciklussal tesztelt ESD-anyag a legmagasabb követelményekhez.
igus E6 energialánc lineáris vezetőn.

E-lánc E6.1

  • Szuper csendes és rendkívül alacsony rezgés
  • Alacsony kopásigényű csatlakozó elv (nincs csap/furat csatlakozás)
  • Sima belső tér, zavaró élek nélkül
CF9 kábel nyitott köpenyjel és látható belső szerkezettel.

TPE köpenyű kábelek

  • A legmagasabb igényekhez
  • Hűtőfolyadék-ellenálló és rugalmas alacsony hőmérsékleten
  • Ellenáll a hidrolízisnek és a mikrobáknak
  • Halogén-, szilikon- és PVC-mentes
Triflex R energialánc gépi csatlakozásnál vezetett kábelekkel.

Hámozott tömlőcsomagok

E4Q kábelvezető lánc több különböző színű kábellel.

E4Q e-chain rendszer

  • Szerszám nélkül nyitható és zárható
  • Opcionális zajcsillapítás a csendesebb működésért
  • Az anyagmegtakarítás könnyű súlyt eredményez
e-chains autoglide 5 ívelt vezetőben, színes kábelekkel.

Energialánc acélkábeles padlóvezetéssel

  • Energia, adatok, levegő és folyadékok egy rendszerben
  • 88%-kal rövidebb szerelési idő az alumínium vályúkhoz képest

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation