Nagy igénybevételre: több mint 12 éve használatban lévő konténerdaruk kábele.

Energia- és jelzőberendezések a HHLA Altenwerder konténerterminálon

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4 5050 RHD típusú energialánc, chainflex® -kábel mozgó alkalmazásokhoz.
  • Követelmények: Az energialánc és a kábel nagy fordulatszámmal és 54 méteres mozgási úttal szembesül. Ehhez jött még a nagy dinamika, akár 240 m/perc sebességgel és az állandó időjárási hatásoknak való kitettség.
  • Iparág: Daruk, kikötő
  • daruk Siker az ügyfél számára: Az új energia- és jelzőrendszer hosszabb élettartamot biztosít és sokkal kompaktabb kialakítást tesz lehetővé. 12 évvel a telepítés után egy időközi ellenőrzéskor az első chainflex® kábelkészlet még mindig telepítve volt, és ekkor már mintegy 100 000 konténermozgást bonyolított le.
Energialánc a darun

Probléma

Megoldás

"Az első chainflex kábelkészletet még mindig az energialáncokba szerelik. [...]{Valószínűleg már több 100 000 konténer mozgását bonyolították le."

Jan Porwit

Műszaki osztályvezető, nagygépek üzletág, SCA GmbH

Görgős energialánc
chainflex kábelek

További információ

E4/4 rendszer

Igus Product

E4/4 rendszer különösen nagy elmozdulások, valamint az oldalra felszerelt, alátámasztás nélküli alkalmazások esetére.

Alkalmazási példák

Igus Product

energialáncot különböző alkalmazásokban használnak. Például szerszámgépek, fafeldolgozás, daruk, anyagmozgatás és robotok ...

Az energialáncok tesztlaborja

Igus Product

Évente több mint hárommilliárd tesztciklust végeznek összesen 180 tesztállomáson.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation