Nyelvváltás :
A bázeli konténerkikötőben az igus® műanyag görgős energialánca biztosítja a kikötői daru csendes és ugyanakkor nagyon alacsony karbantartási igényű működését. A daru több mint tíz évvel ezelőtti építése során különösen a zajkibocsátás jelentett kihívást, amelyet egy német lakónegyedhez való közelsége miatt kellett leküzdeni. A megoldás még sokéves működés után is lenyűgözi a terminál üzemeltetőit - és a helyi lakosok idegeit is kíméli.
Különösen a konténerdaruk működőképessége és megbízhatósága kulcsfontosságú, mivel ezek biztosítják a konténerkikötők teljes működését. A kikötői terminálok azonban más különleges kihívásokat is jelenthetnek: A Contargo AG bázeli konténerterminálja esetében például a lakóövezetek az üzleti tevékenység közvetlen közelében vannak. Ez az oka annak, hogy a kikötői darura és így a központi komponensekre, például az energialáncra is szigorú zajvédelmi előírások vonatkoznak. Sven Zöller, a Contargo AG terminál- és M&R menedzsere emlékeztet: "Svájci vállalatként a német lakosok számára a zajkibocsátás betartása volt a kihívás, ami nem volt egyszerű".
2003-ban az ügyfél ezért az igus® műanyagból készült 4040 CR típusú energialánc-rendszere mellett döntött az északi terminál konténerdaruja számára. Az alkalmazott görgős energialánc mozgástere 125 méter, 2,5 m/s sebességgel. A különlegesség: A láncszemekbe beépített görgők biztosítják, hogy az egész rendszer simán és alacsony súrlódással működjön. Mivel a görgők a lánc láncszemébe vannak beépítve, és nem kell őket külön mozgatni és elforgatni, illetve a vezetővályúban lévő nyílásokon átvezetni, nem tudnak a daru vagy a vezetővályúba beakadni. A görgős energialánc alkalmazásával az energialánc szükséges meghajtási teljesítménye is mintegy 75 százalékkal csökken.
"A rendszer karbantartása nagyon egyszerű, csak rendszeres időközönként szemrevételezéssel ellenőrizzük. Az energialáncban nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket rendszeres időközönként cserélni kellene."
Sven Zölle, a bázeli Contargo AG terminál- és M&R menedzsere.
A bázeli északi terminálon már évek óta minden zökkenőmentesen működik. "Csak egy meghibásodásunk volt 2015-ben. És ez nem a lánc miatt volt," - erősíti meg Sven Zölle. "A rendszer karbantartása nagyon egyszerű, csak rendszeres időközönként szemrevételezéssel ellenőrizzük. Az energialáncban nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket rendszeres időközönként ki kellene cserélni."