Nyelvváltás :
A neves orsógyártó, a FRANZ KESSLER "System Technology" részlege olyan orsóforgófejeket és forgóforgóasztalokat fejleszt és gyárt, amelyek lehetővé teszik a fém és egyre inkább a kompozit munkadarabok nagy pontosságú megmunkálását. Az energia- és jelellátáshoz a KESSLER az igus® cég chainflex® kábeleit használja, amelyek az élettartam és a megbízhatóság tekintetében igen magas követelményeket teljesítenek.
"Számunkra a megbízhatóság számít. Ügyfeleink nagy teljesítményű, nagyon hosszú élettartamú rendszereket várnak el. Minden alkatrészt - különösen a mozgó alkatrészeket - e szempontok szerint kell kiválasztani."
Florian Gehrmann, a KESSLER termékmenedzsere Motoros orsók & Forgórendszerek a KESSLER-nél
2003 óta nincs probléma
A KESSLER 2003 óta használja az igus® cég chainflex® kábelét. Ennyi idő alatt egyetlen problémáról vagy meghibásodásról sem érkezett jelentés a felelős tervezőmérnökökhöz. És mindezt annak ellenére, hogy a rendszertechnikai alkatrészek kábelei intenzív, rövid és gyors forgó és lineáris mozgásokkal járó, nagy igénybevételnek kitett munkát végeznek, és a kábelek hűtő kenőanyagoknak és forgácsoknak is ki vannak téve. A TPE köpeny nagy kopásállósága biztosítja, hogy a külső köpeny nem kopik, a speciális kötegelt sodrás pedig hatékonyan megakadályozza a magszerkezet deformációját, ami végső soron dugóhúzóhoz és magtöréshez vezetne.
Ezért a KESSLER mindig a chainflex® kábelt használja - még a nem mozgó alkalmazásokban is. Florian Gehrmann: "Számunkra a megbízhatóság számít. Ügyfeleink nagy teljesítményű rendszereket várnak el nagyon hosszú élettartammal. Minden alkatrészt - különösen a mozgó alkatrészeket - e kritériumok szerint kell kiválasztani." Ilyen körülmények között a chainflex® kábel és az igus ® energialánc is bizonyított a KESSLER orsóforgófejekben és forgóforgóasztalokban - immár tizenhárom éve.