Mozgathatóság 24 szervo tengelyen

Az auratronic az alumínium profilok CNC rendszerében a nagy dinamikájú E2-energialáncra támaszkodik

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E2-energialánc, E4-energialánc, e-tube
  • Követelmények: Robusztus és kompakt energialáncokra volt szükség a feszítőgerendák ellátásához. Megbízható vezetési megoldást kellett találni a nagy kábeltömegű, 18 méteres hosszúságban a teljes portálhoz. A marófej ellátásához pedig rugalmas kábelvezetést kellett alkalmazni a 3D-s mozgáshoz.
  • Iparág: Szerszámgépek
  • Siker az ügyfél számára: Egy kompakt E2-energialánc, egy különösen robusztus és megbízható E4-energialánc és a marófejre szerelt e-cső biztonságos és megbízható megoldást jelent a nagy teljesítményű CNC-rendszer számára. A felhasználó szempontjából a gép igazi mérföldkő.
e-chain rendszer egy hosszú lineáris berendezésen kábel- és energiavezetéshez.

Probléma

Megoldás

Az e-chains több ívben vezetik a kábeleket egy gépen.
E-Chains és tartozékok egy auratronic gyári berendezésen.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation