Rugalmas energiaellátó rendszerek és kábelek a HIWIN lineáris hajtástechnológiájához

A legmagasabb követelmények az automatizálásban: e-chain® és kábel folyamatos működésben

Jellemzés

  • Amire szükség volt: chainflex® -szervokábel és mérőrendszer kábel, mindkét oldalon előre összeszerelve, csatlakozóval együtt, ún. kész kábelként szállítva®; E2/000 típusú
  • energialánc.Követelmények: Nagy, 10 g-ig terjedő gyorsulások, 5 m/s sebesség, kevés rendelkezésre álló beépítési hely, magas elvárások az élettartammal szemben, 600 V névleges feszültség a kábelre, valamint az előírt UL jóváhagyás.
  • Iparág: Automatizálási technológia
  • Siker az ügyfél számára: A láncok és kábelek világszerte és a legkülönfélébb alkalmazásokban bizonyítottak. Például csövek vágásakor az autóiparban, ahol az energiaellátó rendszer és a kábel gyakorlatilag kopásmentesen fut - a nagy mennyiségű forgács ellenére.
Az E2/000 energialánc narancssárga szervókábeleket és rendszerkábeleket vezet egy gépben.

Probléma

Megoldás

Az energiaellátó rendszerek és a chainflex®-kábel a legnagyobb gyorsulások ellenére is hosszú élettartamot garantálnak.

chainflex® kábel a HIWIN nyomatékmotorhoz

szervokábel (narancssárga) és a mérőrendszer kábele (szürke) a telepítés során

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation