Kábelvezetés a pick & place robotokhoz: biztonságos vezetés a forgó tengely ellenére is

Könnyű és rugalmas forgó energiaellátás biztosítja a kábel kíméletes vezetését a megfogóhoz

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E2 mikro-sorozatú energialánc, fordított hajlítási sugarú energialáncként kialakítva és forgómodulban utazva, készen összeszerelve,készláncként
  • szállítva. ® Követelmények: Kíméletes kábelvezetés a forgó tengelyhez, nagy ciklusszámmal, folyamatos üzemben, 360°-os elfordulással kevesebb mint egy másodperc alatt, 7 m/s sebességig és 60 m/s2 gyorsulásig. Iparág:
  • Robotika; pick-and-place robotok
  • Siker az ügyfél számára: A fordított hajlítási sugarú energialánc nagy forgási szögeket ér el, és rendkívül kis súlyának köszönhetően támogatja a robot nagy rugalmasságát és gyors mozgását. Az A5 tengelyhez vezető kábel meghibásodási aránya jelentősen csökkent.
Pick & a Festo robotjai

Probléma

Megoldás

Forgási modul energialánccal a megfogóra szerelve
Forgási modul energialánccal a megfogóra szerelve

energialánc E2 micro

E2 micro
  • Alacsony súly
  • Alkalmas nagy dinamikájú alkalmazásokhoz

Fordított kanyar sugár forgó energiaellátás

Forgó energiaellátó rendszer
  • Forgó szerelvények megbízható energia-, adat- és folyadékellátása
  • Egy síkban akár 450°-os forgási szög is lehetséges

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation