Nyelvváltás :
Az Elried Markierungssysteme, az innovatív jelölési megoldások specialistája az igus precíz és karbantartásmentes alkatrészeire támaszkodik nyomtatási rendszereiben. A drylin ZLW fogazott szalagtengelyek, a NEMA léptetőmotorok és a drylin D1 motorvezérlő rendszerek lehetővé teszik a nyomtatófejek nagy pontosságú pozícionálását, és éveken át megbízható autonóm működést biztosítanak. Az Edding tintatechnológiájával kombinálva ez nagy teljesítményű és felhasználóbarát jelölőrendszereket eredményez.




A különböző felületek sajátos specifikációi speciális jelölési megoldásokat igényelnek. Az igus alkatrészekkel és az Edding tinták választékával felszerelt Elried rendszerek szinte minden anyagra és felületre képesek nyomtatni.

Az Elried a nyomtatórendszereiben az igus drylin ZLW fogazott szalagtengelyeit és drylin D1 motorvezérlő rendszereit használja. Ezek lehetővé teszik a nyomtatófejek nagyon gyors lineáris mozgását, és karbantartásmentesek, mivel nem igényelnek kenőanyagot.

A drylin D1 motorvezérlő rendszerek a lineáris tengelyekhez optimalizáltak, gyors és egyszerű konfigurálást tesznek lehetővé a böngésző IP-címén keresztül, és PC-n, táblagépen vagy okostelefonon is használhatók.