Mobil és fenntartható szárazföldi áramellátás a rotterdami kikötő hajótermináljában

A 230 méter hosszú rakparton a mozgó aljzat tűpontos áramellátást biztosít a hajóknak

Aranyszínű, kör alakú díj nyíl szimbólumokkal.

Jellemzés

Felhasznált termékek

Rugalmas áramellátás

ECS energialánc iMSPO kábelvezetővel egy lineáris rendszeren.

Energiaellátás a rakparton

Kábelvezető energia lánc eltávolított háttérrel.

Probléma

Megoldás

Egyedülálló, mert a [die iMSPO Cruise] egy rugalmas rendszer. Egy 230 méteres vályú áll rendelkezésünkre, így a csatlakoztató egység pozícióját mindig a [die Betreiber] határozza meg. A hajót nem kell pontosan pozicionálni. Az sem számít, hogy a bal vagy jobb oldalán köt ki.

Arjan van der Linde

Manager Cruise Port Rotterdam, Shore Power