Rugalmas e-láncok és kábelek a BD Rowa szedőrendszerek megfogóihoz

A 180°-os hajlítási sugárral és többdimenziós mozgásokkal rendelkező kábelvezetés magas élettartama

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E2 és 2500 sorozatú energialánc, chainflex® kábel, beleértve a CF10 energia- és vezérlőkábelt, a CF11 adatkábelt és a CF99 vezérlőkábelt.
  • Követelmények: Kábelmegoldás az energia- és jelellátás többdimenziós mozgatásához, speciális követelményprofil, S alakú mozgatás, 180° feletti hajlítási sugár, magas élettartam minimális zajkifejlődés mellett.
  • Iparág: Gépgyártás, gyógyszertári raktár
  • Siker az ügyfél számára: testreszabott megoldás a kábel és a kábelvezetés, tesztek. az igus® laboratóriumban, különösen kanyarodásálló kábel, vezetékszakadás nélkül és minimális kopással, speciális kompakt típus
Vmax komissiózó rendszer chainflexszel

Probléma

Megoldás

Megfogó energialánccal
Energialánc

További együttműködés a Rowa és az igus között®

Tárolórendszer energialánccal
Chainflex

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation