The new iglidur A230 clip bearings can be easily clipped into sheet metal without getting lost.
Specially developed for the food sector, the material formulation is particularly suitable for machines and systems with food contact due to its optically easily detectable colouring, low moisture absorption and conformity to FDA and EU10/2011 guidelines.
Az élelmiszer-feldolgozás során a tálcákat nemcsak sütemények sütésére használják. A csomagoló és feldolgozó gépekben sok mozgó alkatrészt vékony falú fém alkatrészek szerkezetében vezetnek vagy támasztanak alá.
Ezekben a lapokban lévő lyukakat gyakran pontatlanul lyukasztják vagy vágják. A hagyományos siklócsapágyakhoz azonban általában pontos illesztésekre van szükség, amit a lemezmegmunkáláskor teljesíteni kell.
Ez az, ahol az iglidur klipsz siklócsapágy szóba kerül.. A vágás miatti pontatlan furatokban is ezek a csapágyak megfelelően teljesítenek. Az új iglidur A230 anyag emellett azt is biztosítja , hogy a rendszert az EU10 / 2011 és az FDA követelményeknek megfelelően lehet megtervezni, és ellenáll sok agresszív tisztítószernek.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h