A légzsákok évente több ezer életet mentenek meg. Ahhoz azonban, hogy a mentőrendszerek vészhelyzetben a másodperc töredéke alatt megbízhatóan felfújódjanak, gondosan össze kell hajtani őket - hasonlóan az ejtőernyőhöz. A légzsákokat a lengyel Dan-Rob gyártó egy gépe hajtogatja össze. Ez egy 1,5 méter átmérőjű, másodpercenként 120 fokban forgó forgótárcsával működik.
Megoldás
Az energia- és adatkábeleknek a forgás közbeni kopástól és kábeltöréstől való megóvása érdekében a vállalat az igus® (CF130.15.05.UL; CFBUS.PVC.060 és CF5.03.25) chainflex® termékcsaládjának robusztus kábeleire és az E4.21 sorozat (E4.21.070.100) energialáncaira támaszkodik, amelyek egy félköríves vezetőcsatornában mozognak. Ez a kombináció biztosítja a hibamentes működést ezeknél a sebességeknél.