energialánc és csapágy a jövő belsejében

Könnyűvé tett mozgás ezekkel az igus® alkatrészekkel:

E2C.15

e-lánc® E2C.15.16.028.0 mikro, zárt

  • Ideális szűk beépítési helyekre: 15 mm belső magasság, 16 mm belső szélesség és 28 mm-es hajlítási sugár.
  • Legjobb kábelvédelem a nagyon sima kontúroknak köszönhetően
  • Csendes a beépített féknek köszönhetően
E2C.10

e-lánc® E2C.10.16.028.0 micro, zárt

  • Ideális szűk beépítési helyekre: 10 mm belső magasság, 16 mm belső szélesség és 28 mm-es hajlítási sugár.
  • Legjobb kábelvédelem a nagyon sima kontúroknak köszönhetően
  • Csendes a beépített féknek köszönhetően
E03.05 easy chain

e-lánc® E03.05.10 easy chain®, kívülről tölthető

  • Ideális a legkisebb beépítési helyekre: 5x5 mm belső tér, 10 mm hajlítási sugár
  • Nagyon gyors és egyszerű feltöltés: egyszerűen tolja be kívülről a kábelt
  • Könnyed futás és költséghatékony
PRT csúszógyűrűs csapágyak

PRT forgókarika-csapágy

  • 100 % kenés és karbantartásmentes
  • Könnyű és csendes a kopásálló műanyagból készült csúszóelemeknek köszönhetően
  • Eloxált alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült gyűrűk
iglidur F300 siklócsapágy

Csapágyazott csapágyak iglidur® F300

  • 100 % kenés és karbantartásmentes
  • Nagy kopásállóságú
  • Vezetőképes és különösen ellenálló e-bevonatú szerelvényekben
drylin SHT

drylin® lineáris tengely

  • Meghajtás: trapéz vagy nagy spirálcsavaros vezérlőcsiga
  • Csendes és korróziómentes
  • Teljesen kenés- és karbantartásmentes csapágypontok

Tesztelje a termékeket mintaként vagy tapasztalja meg őket VR-ben

Minta doboz autósülésekhez

Minta dobozos járműülések

VR látogatás

igus® VR világ és avatár

Öntött, esztergált, maratott vagy 3D-nyomtatással készült

iglidur egyedi alkatrészek autóülésekhez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation