Nyelvváltás :


i.Sense EC.P - Az igus intelligens technológiájának köszönhetően sok pénzt és gondot takaríthat meg kevés erőfeszítéssel.
Hatalmas húzó-/tolóerőket kell kordában tartani az energialáncok és kábelvezető láncok esetében. Mert ahol az elmozdulás és az erők nőnek, ott a kockázat is nő. A teljes ellenőrzést, beleértve a kikapcsolási javaslatot is, az i.Sense EC.P smart plastics megoldás garantálja. A bármilyen e-chain® energialáncon - alátámasztás nélküli vagy sikló - használható intelligens szenzorok változó terhelés és környezeti paraméterek mellett is működnek. Ez jelentősen csökkenti az állásidő költségeit, és folyamatosan növeli a rendszer általános hatékonyságát.
Ingyenes esettanulmány
Ez az esettanulmány azt a kérdést tárgyalja, amelyet szinte minden tervezőmérnök feltesz, akinek tömlőket, valamint energia- és adatkábeleket kell vezetnie mozgó alkalmazásokban, nagy, 100 métert meghaladó elmozdulásokkal:
Melyik energiaellátó rendszer a legjobb többek között a megbízhatóság, a könnyű karbantarthatóság és a jövőbeli biztonság szempontjából? Egy motoros kábeldob? Vagy egy energialánc?

Funkcionalitás és előnyök
Az intelligens szakítóerő-ellenőrzés technológiai részletei
A szerelési útmutatón kívül minden intelligens műanyag rendszerünkhöz részletes kezelési útmutató is tartozik. Ezek lépésről lépésre végigvezetik Önt a működés összes lényeges szempontján:

A biztonsági rendszerek pénzügyi hasznát gyakran nehéz felmérni, különösen azért, mert a korszerű állapotfelügyeleti rendszerbe történő kezdeti beruházás nem csökkenti, hanem növeli a költségeket. Így egy autóipari gyártócsarnokban szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján nullszaldós elemzést végeztünk a teljes kihasználtsági időszakra.
Figyelembe véve a német ipari gyártásban jellemző átlagos munkaóra költségét (41,60 euró), az EC.P rendszer a beépítést követő mindössze harmadik évben eléri a megtérülési küszöböt, még konzervatív becslés mellett is (átlagos esetben).

Rendelkezik olyan daruval vagy rendszerrel, melyen megvalósítaná az e-chain energialáncra ható szakítóerő monitorozását, ezzel növelve a rendszer megbízhatóságát?
Kérem, forduljon hozzám bizalommal.
Várom megkeresését!
► Online kapcsolatfelvétel kérése
► Időpont foglalása
► Szakértői tanácsadás telefonon vagy videochaten
A prediktív karbantartási koncepciók szilárd megalapozásához egyedi állapotfelügyeleti rendszerek, mint például az i.Sense EC.B, intelligens hálózatára van szükség. Az igus-nál a prediktív karbantartási megoldásokat az i.Cee kifejezés foglalja össze. Hasonlóképpen, az i.Sense kifejezés az állapotfelügyeleti rendszerek gyűjtőneve.
A központi elem itt az i.Cee szoftver, mely az energialáncokra, a siklócsapágyakra vagy a lineáris kocsikra szerelt i.Sense állapotfelügyeleti érzékelőkkel kombinálva készletről elérhető termékeinket intelligens funkciókkal ruházza fel. Ez a fejlesztés lehetővé teszi a maximális élettartam és az optimális karbantartási intervallumok meghatározását, valós időben, valós használati adatok alapján.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.