Nyelvváltás :
Sok laboratórium, egyetem és intézet számára az automatizálás gazdaságos megvalósítása szintén nagyon fontos prioritás. Ők általában a költségvetésükhöz illeszkedő, testre szabott rendszereket keresnek az 1. tételméretben. Az M2-Automation a testreszabott laboratóriumi automatizálási megoldásokra specializálódott, és a bioanalitikai töltőrendszerben karbantartás- és kenésmentes portáljainkra támaszkodik.
A drylin® E egy nyitott mechatronikai moduláris rendszer. Nyitott, mert az ügyfelek saját motorjaikat használhatják orsó- vagy fogasszíjegységeink meghajtására, ha úgy kívánják. A megfelelő adaptereket vagy motor karimákat biztosítjuk. A moduláris rendszer 25 különböző lineáris tengelyt, tizenkét osztást vagy áttételt, hozzáillő kábeleket, motorkarimákat, 20 csatlakozót, végállás- és helyzetkapcsolót, valamint 15 különböző léptetőmotor-típust tartalmaz 0,5 és 6 Nm között, kódolóval és fékkel vagy anélkül.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.