Moduláris drylin hajtástechnika

Kenésmentes lineáris tengelyek vezérorsós, fogasszíjas vagy fogasléc hajtással

Három lineáris hajtás a Drive Technology képkonfigurátorhoz.

A lineáris tengelyek és tartozékok áttekintése

Lineáris tengelyek vezérorsóval

SHT-20 lineáris modul vezetőrúdakkal és menetes orsóval.

Lineáris tengelyek fogasszíjjal

SLW-ES-1040 lineáris tengely felülnézetben vezetősínekkel és csúszkával.
  • Gyors pozicionáláshoz
  • 3000 mm-es lökethosszig
  • Konzolos és fordított tengelyként is kaphatók

Lineáris tengelyek fogasléccel

Konzolos tengely lineáris vezetőrendszerrel és középső kocsival.
  • Ideális többtengelyes konstrukciókhoz
  • Készen áll a motor és a vezérlőrendszer csatlakoztatására

XY-asztalok állítási feladatokhoz

Lineáris vezeték kocsival és orsóval, fehér háttéren elkülönítve.
  • Lineáris modulok két irányú állítási lehetőséggel
  • Akár 500 mm x 500 mm nagyságú munkaterülethez

Hozzáillő elektromos motorok

Különböző méretű DMX működtetők elölnézete szürke háttéren.
  • Léptecő-, DC- és EC/BLDC motor
  • Különféle telepítési méretek és típusok

Műszaki tartozékok

Drylin aktuátor tartozékok: különböző tartók, számláló, kar és szerelőbilincsek.
  • Manuális vagy elektromos mozgatáshoz
  • Kezelőelemek, rögzítő- és összeszerelési tartozékok

Mikor melyik hajtást használjam a rendszeremhez?

Vezérorsós hajtás

Fogasszíj hajtás

Fogasléces hajtás

A drylin hajtástechnológia előnyei

Kenés- és karbantartásmentes

Csendes

Költséghatékony

Fenntarthatóság

Hőálló

Testreszabható és csatlakoztatásra kész

A hajtástechnológia jellemző alkalmazási területei

Egyedi mérés elrendezés vezérorsós tengellyel

Művészeti alkalmazáshoz készült robotrendszer egy munkaasztalon.

3D nyomtató betonhoz: kenésmentes megoldás poros környezethez

Egy 3D nyomtató egy nagy, ívelt falat épít egy kültéri építkezésen.

Elektromos hajtástechnológia egy automatikus pozicionáló rendszerben

igus komissiózóállomás egy vásári vagy kiállítási környezetben.

További alkalmazási példák

Csúszócsapágyak ipari alkalmazásokhoz építőipari gépekhez, szélturbinákhoz és gyártáshoz.

További információ a hajtástechnológiáról

Tokban lévő lábtartó nagyítóval kiemelve.

Ingyenes termékminta

Rendelési ikon és két igus motor az online áruházhoz.

Hozzáillő elektromos motorok

drylin E white paper: fogasszíjhajtás vagy orsóhajtás lineáris modulokhoz.

Tanulmány igénylése

Gyakran ismételt kérdések ügyfeleinktől

  1. A fogasszíjas hajtások nagy gyorsulást és jó ismétlési pontosságot kínálnak. Ezért különösen alkalmasak pick & place gépekhez, csomagolási rendszerekhez, 3D nyomtatókhoz és más alkalmazásokhoz, ahol gyors és precíz pozicionálásra van szükség.
  2. A vezérorsós hajtások nagy teherbírást, precizitást és erőátvitelt biztosítanak. Emiatt jól használhatók CNC-maráshoz, lézeres jelölőgépekhez, szerszámgépekhez és robotikai alkalmazásokhoz. A vezérorsós hajtás erős és pontos pozicionálást biztosít.
  3. A fogasléces hajtások a nagy sebesség, a pontosság és a terhelhetőség kombinációját kínálják. A fogasléces lineáris hajtások alkalmazási területei közé tartozik az anyagmozgatás, a csomagolás, a gyártósorok automatizálása, valamint egyéb olyan területek, ahol nagyobb távolságokon belül gyors és pontos pozicionálásra van szükség.
ddx hajtástechnikai konfigurátor egy laptopon, megjelenített hajtásalkatrészekkel.

Hajtástechnológia konfigurátora

Egyedi lineáris hajtás az Ön követelményeinek megfelelően

  • Gyors és egyszerű konfigurálás
  • Opcionális tartozékok
  • Részletes alkatrészlista
  • Gyors kiszállítás* (48 órán belül szállításra kész)

További javaslataink az Ön számára:

Különböző méretű DMX működtetők elölnézete szürke háttéren.

drylin elektromotorok

  • Különböző típusok enkóderrel vagy fékkel
  • Különböző csatlakozási lehetőségek, például sodrott vezető, Molex- vagy metrikus csatlakozók
  • Különféle védelmi típusok a fröccsenő víz, a vákuum és egyéb hatások ellen
igus D1/D2 vezérlőmodul csatlakozókkal és nyomtatott áramköri lappal.

drylin motorvezérlő rendszerek

  • Házzal vagy ház nélkül
  • Különböző motortípusokhoz
  • Letölthető mintaprogramok
  • Ingyenes oktatóvideók
Motek kábelkollekció négy motorkábellel és eltérő csatlakozókkal.

drylin motorkábelek

  • 3, 5, 10 vagy 20 méter hossz
  • Különböző külső anyagok
  • Egyenes és szögcsatlakozók
  • Raktárról elérhető

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation