Műszaki tartozékok drylin® lineáris modulokhoz és lineáris tengelyekhez

Manuális vagy elektromos mozgatáshoz

Vezérlőelemek

drylin analóg pozíciójelző igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Analóg pozíciójelzők

  • Műanyagból készült analóg kijelző
  • Választhatóan 3 - 5 számjegyű számláló
  • Megfelelő szűkítő hüvellyel együtt
  • Kézi bilinccsel kombinálható
drylin pozíciójelző igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Digitális pozíciójelző

  • Elektronikus digitális kijelző
  • 5 számjegyű LCD kijelző
  • Hosszú akkumulátor élettartam
  • Kijelző orientációja standard vagy 180°-os
drylin vezérorsó szorító igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Tengelyszorító perem

  • A pozíciójelzőhöz való rögzítéshez
  • Biztosítja a vezérorsót a véletlen elfordulás ellen
  • Különböző vezérorsó átmérőkhöz
drylin kézi kerekek igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Kézikerekek

  • Forgógomb: standard megoldás a teljes egységeknél
  • Különböző külső átmérők állnak rendelkezésre
  • Különböző karok kaphatók
drylin szöghajtások igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Rugalmas szöghajtás

  • Rugalmas beállítás - 360°-ban elforgatható
  • Max. hajtó nyomaték 3 Nm
  • Csavar beállítással rögzíthető
  • Ø 12 mm h7 kimeneti tengely
drylin szöghajtás igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Kétoldalas szöghajtás

  • 90°-os forgásirányú áttételekhez
  • Konfiguráció vezérorsós rögzítéssel, pozíciójelzővel és kézikerékkel lehetséges
  • Nagy igénybevételekhez is elérhető
drylin szöghajtás kézikerékkel igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Szöghajtás, amely megfelel az FDA előírásainak

  • Max. hajtó nyomaték 3 Nm
  • Rozsdamentes acélból készült egyes alkatrészek
  • Könnyen tisztítható
  • Kompatibilis az SHTC-20-EWM-HYD-vel
drylin hajlékony tengelyek igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Rugalmas tengelyek

  • Hosszúságok: 300 mm, 500 mm és 1000 mm
  • Rugalmas tengely: Polírozott acél
  • Rugalmas telepítés
  • Helytakarékos
Perem

Motorcsatlakozó tartozékok

  • Minden a motor csatlakoztatásához
  • adapter-készletek
  • Motor karima
  • Csatlakozó
drylin_HSQ_570

HSQ emelő forgóegység

  • Fogazott, keményeloxált és korrózióálló négyszögletes üreges szelvény
  • Moduláris kialakítás
  • Hajtás: NEMA11 léptetőmotor
drylin_HSQ_570

Portál hajtások

  • Helytakarékos
  • Kompakt lineáris robot beállítás
  • Sebességváltókhoz, léptető- és EC/BLDC-motorokhoz
  • Nagyobb biztonság az enkódernek és a féknek köszönhetően
Végállás referencia kapcsoló

Végállás referencia kapcsoló

  • Költséghatékony
  • Könnyű
  • IP50 védelmi osztály
  • Váltó érintkező
Adapter készletek

Adapterkészletek szervomotorokhoz

  • Egyszerű és gyors üzembe helyezés
  • Tartalmazza a motor karimás csatlakozóját és a rögzítőcsavarokat
  • A legtöbb népszerű gyártó termékeihez megfelelő

Rögzítési és beépítési tartozékok

drylin adapterlemez igus lineáris modulokhoz

Adapterkészlet lineáris robot beállításához

  • Egyszerű és gyors többtengelyes lineáris robot beállítás
  • Vezérorsós és fogasszíjas tengelyekhez
  • Energialánc összeszerelés előkészítés
  • y-tengely felszerelése 2 x-tengelyre
Adapterlemez igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Adapterlemez

  • Adapterlemez
    pozíciójelzők és kézi bilincsek manuális állításához
  • Alkalmas az SLW, SHT, SHTP sorozatú drylin® lineáris modulokhoz.
drylin bilincsek igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Bilincs

  • Biztonságos rögzítés
  • Teljesen állítható
  • Drylin® SAW lineáris modulokhoz és ZLW fogasszíjas tengelyekhez és WSX magas profilokhoz
drylin horonyanyák igus lineáris modulokhoz

Horonyanyák

  • Teljesen állítható
  • Ideális a drylin® végállás- és referencia kapcsolókhoz
  • Alkalmas a drylin® WSX magas profilú T-hornyokhoz
  • Biztos tartás és utólagosan felszerelhető
drylin távtartó igus lineáris modulokhoz

Távtartó

  • Az adapterkészlet két távtartót tartalmaz egy lineáris modul csatlakoztatásához
  • Anyag: alumínium
  • Szerelési lehetőség végálláskapcsolókhoz
  • Utólag is felszerelhető
drylin rögzítőkonzolok igus lineáris modulokhoz és lineáris tengelyekhez

Szerelőkonzol

  • Elérhető a drylin® WSX / SAW(C) / ZLW-hez
    Méretek 0630/1040/1080/1660
  • Anyag: eloxált alumínium
  • Több pozíció
  • Gyors szerelés fúrás nélkül
drylin szögvas készlet igus lineáris modulokhoz és XY asztalokhoz

Szög készlet

  • Különböző beépítési méretek
  • Kombinálható az SHT, SHTC, SHTS sorozat lineáris moduljaival 12 és 20 beépítési méretben
  • Anyag: rozsdamentes acél
drylin T-horony lemez igus lineáris modulokhoz

T-hornyos lemezek

  • Eloxált alumínium
  • Különböző rögzítési lehetőségek
  • XY lineáris robot szerkezetekhez
  • Hozzáillő drylin horonyanyák
drylin csatlakozóelem igus lineáris modulokhoz és lineáris tengelyekhez

Fogós csatlakozók

  • összeköti a tengely illesztőcsapját a motorral
  • 20 változat készletről
  • Rezgéscsillapító és dugaszolható

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation