A budapesti HUNGEXPO Magyarország legnagyobb kongresszusi és kiállítási központja. A 2019 és 2021 közötti időszakban a hatalmas kiállítótér koncepcióját átdolgozták, így mostantól teljesen új pompájában tündököl. A program része egy új és modern előadóterem a legmodernebb vásártechnológiával. Az 1800 m2-es, 2048 fő befogadására alkalmas többcélú csarnok mögött rejlő igazi kifinomultság azonban csak második pillantásra válik nyilvánvalóvá. Ennek oka, hogy a 43 mozgatható emelvényen elhelyezett üléssorok kis erőfeszítéssel eltűnhetnek a padló alatt. Ez azt jelenti, hogy a színházterem mindössze 8 perc alatt átalakítható Baal-csarnokká. A kifinomult rendszer működtetéséhez mindössze egy emberre van szükség, és - az adott alkalomtól és helyigénytől függően - nyolc különböző konfiguráció valósítható meg.
A gépezet, amely mindezt lehetővé teszi, természetesen láthatatlanul a terem padlója alatt található. És magától értetődik, hogy a rendkívül mozgékony üléssorok áramellátása és jelekkel való ellátása minden más, mint egyszerű. A nézőtér hátsó sorai akár 5 méteres magasságban is mozoghatnak. Ezenkívül számos kábelre van szükség a világításhoz és a több sor hangrendszeréhez is.
Az ambiciózus projekthez ezért olyan kábelvezetésre is szükség volt, amely a nagyszámú kábelt helytakarékosan, biztonságosan és tartósan a terem padlója alatt vezeti el. Összességében a karbantartási időközöket meg kellett hosszabbítani, és a rendszer telepítési idejét a lehető legrövidebbre kellett csökkenteni.