Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Megtakarítás a beszerzésen, karbantartáson és összeszerelésen. Ez a mi feladatunk.

Egy termék csak annyira jó, amennyire a vásárlói értékelés.

Tanulmány a túltervezés elkerüléséről

Az ügyfelek igényeinek megértése elkerüli a túlmérnökösködést.

Költséghatékonyabb, ugyanolyan méretű láncok

e-chain® azonos belső magassággal és hasonló stabilitással. Megtakarítás a beszerzésen.

Takarítson meg pénzt az e-chain® energialáncok legújabb generációjával

Nagyobb stabilitás, azonos méretek és 30%-os ármegtakarítás.

Hasonló méretek, alacsonyabb ár

40 % ármegtakarítás szinte azonos e-lánc® méretekkel.

igus® cobotkonzolok

Akár 50 % ármegtakarítás a költséghatékony robotkomponensekkel.

Pénzt takaríthat meg a vegyszerálló műanyag vályúval

58%-os költségmegtakarítás a rozsdamentes acél helyett saválló műanyag csatorna használatával.

chainflex árellenőrzés

64,7 % megtakarítás a vezérlőkábeleken a PUR és a CF130.UL.D nélkülözésével.

10 tipp egy „karbantartás-barát” energialánchoz

„Mire figyeljek a karbantartás tekintetében az e-chain® energialáncok kiválasztása során?”

Beszerelésre kész, összeállított rendszerek

Telepítésre kész megtakarítás: nullára csökkenti a kábel, az e-lánc® és a csatlakozó tárolási költségeit.

Egyedi vagy nagysorozat-gyártás

A readychain® segítségével a beszállítók és a megrendelések száma 75%-kal csökken.

Alacsonyabb költségek a smart plastics megoldásokkal

Megtakarítás az állapotfelügyeleti és prediktív karbantartási megoldásoknak köszönhetően.

Költségmegtakarítás az energia-hatékony energialáncok révén

Megtakarítás a meghajtási teljesítményben - csökkenti az energiaköltségeket

Csökkentse a költségeket tanúsított szerelési szolgáltatással

Gépleállás - kidobott pénz

Hogyan alakíthatom ki a legkedvezőbb, biztonságosan működő energialáncot?

Ügyfeleink alkalmazásai:

Biztonságos és megbízható energiaellátás emelőkosaras gépek esetében a readychain® segítségével
Lineáris robotok és alacsony profilú lineáris robotok
Kerekesszék-berakodó rendszer

Igen, a műanyag-energialáncok újrahasznosíthatók.

Energialánc újrahasznosítási program

Kezdjen el megtakarítani a vásárlás, a karbantartás és a beszerelés során

Csökkentse a beszerzési költségeket
Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek
A költségmegtakarítás további módjai

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation