A vezérlőszekrényen magasan, vízszintesen a gép mellett elhelyezett guidelok energialánc ma már bizonyítja a nehéz tömlők és kábelek biztonságos vezetését. A lánc különböző helyein elhelyezett több támasz tartja a felső futószalagot vízszintesen, és megakadályozza, hogy a lánc felső része az alsó futószalagon csússzon. A tartórendszer csúcspontja: A lánc felső futását fent tartó támaszok végén görgőtartók vannak, amelyek behajthatók, amint a lánc sugara áthalad rajtuk. Amikor a lánc visszatér, a tartók visszacsapódnak a helyükre, és megtámasztják a kábelvezetéket. Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy akár 50 m-es haladási távolságok is megvalósíthatók alátámasztás nélkül.
Mivel két ilyen energialánc fordítva van elrendezve (szemben az egymásba kapcsolt láncok alternatívájával), a kábel és a tömlő mindkét irányban ugyanabból a pozícióból fut. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél igényei szerint megnövelik a mozgást és ezáltal a lánc hosszát. Ezáltal elkerülhető a különböző gépváltozatokhoz való időigényes átállítás, és csökken a szerelési munka.
Ráadásul az energialáncot nagy sebességekre és gyorsulásokra, hosszú élettartamra, valamint gyors és egyszerű szerelésre tervezték.