Nyelvváltás :

Húzásmentesítő energialánc kábelekhez bilincsekkel és nyomóelemekkel
A bilincs jó húzásmentesítő megoldásnak bizonyult az energialáncokhoz. A bilincs megfelelő húzásmentesítő lehetőség minden KMA szerelőkonzolos vagy C-sínes energialánchoz/kábelvezetéshez.
Termékválaszték és anyagok
Következtetés: az igus chainfix bilincsek szakítószilárdsága háromszor nagyobb, mint a hagyományos húzásmentesítőké

CFX acél bilincsek
Egyes bilincsek, dupla bilincsek, hármas bilincsek, alsó tehermentesítéssel és tömlőbetéttel.

CFX rozsdamentes acél bilincsek
Egyes bilincsek, kettős bilincsek alsó tehermentesítéssel és tömlőbetéttel.

CFXL acél bilincsek
Egyes bilincsek, kettős bilincsek, hármas bilincsek alsó tehermentesítéssel és tömlőbetéttel.

CFXL rozsdamentes acél bilincsek
Egyes bilincsek, kettős bilincsek alsó tehermentesítéssel és tömlőbetéttel.

Többszörös bilincsek (acél és rozsdamentes acél)
Univerzális húzásmentesítő - kompakt és moduláris

Szabványos C-profil
Alkalmas a 92.42.XXX C-profilhoz, beépíthető a C-profil opcióval rendelkező KMA-kba

Nagy teherbírású C-profil
Alkalmas a 92.52.XXX C-profilhoz, mindig az energialánc előtt szerelik össze. KMA-ba nem építhető be

A chainfix a menetes csapnak és az optimalizált házmagasságnak köszönhetően kisebb beépítési magasságot tesz lehetővé
Ha az energialánc nagy elmozdulások során önmagán fut, a csavarfejeknek a lánc rögzített végén lévő húzásmentesítő elemen legalább 10 mm-re kell lenniük az energialánc tetejétől. Ez a korlátozás azt jelenti, hogy az itt leírt húzásmentesítő elemek hosszú energialáncok fix pontjain nem használhatók. A speciálisan alacsony beépítési magasságokhoz kifejlesztett menetes csavarokkal ellátott U-bilincseink akár 15 mm-rel csökkentik a beépítési magasságot a hagyományos U-bilincsekhez képest. Az önhordó energialáncok esetében a húzásmentesítő elemek biztonságosan használhatók.