E4/4 rendszer

Az E4.1 elődje nagy elmozdulásokhoz és oldalra szerelt alkalmazásokhoz

E4.4 energialánc ívelt vezetésben.

2828-as sorozat

igus 2828-as sorozatú energialánc 32-es mérettel.

3838-as sorozat

3838-as sorozatú kábelvezető lánc 42-es mérettel.

4040-es sorozat

e-chain 4040 sorozat szegmentált elemekkel a kábelek és csövek vezetéséhez.

5050-es sorozat

e-chain 5050 sorozat nagy belső magassággal és 80 mm-es méretjelöléssel.

2928-as sorozat

Kábellánc 32-es mérettel.

3938-as sorozat

Műanyag kábelvezető lánc 42-es méretjelöléssel.

4140-es sorozat

4140-as sorozatú kábelvezető, 56-os mérettel.

5150-es sorozat

5150 sorozatú energialánc 80-as méretjelöléssel.

4040HD sorozat

igus 4040HD kábelvezető lánc 56 méretjelzéssel.

5050HD sorozat

e-chain 5050HD energialánc 80-as méretjelöléssel.

8840HD sorozat

8840HD sorozatú kábelvezető lánc 56 mérettel.

9850HD sorozat

9850HD sorozatú energialánc 80 mm-es méretjelöléssel.

R7728 sorozat

7728R sorozatú energialánc 32-es mérettel.

R7838 sorozat

7838R sorozatú energialánc két profillal és 42-es mérettel.

R8840 sorozat

8840R sorozatú e-kette kábelvezető 56 mm-es méretjelzéssel.

R9850 sorozat

9850R sorozatú kábelvezető lánc 80-as mérettel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation