Nyelvváltás :
Az áramárak emelkednek, ezért az energiatakarékosság napirenden van. Ez vonatkozik a teljes gyártósorokra, az egyes gépekre vagy az olyan alkatrészekre, mint az energialáncok és kábelek. Az energialánc-rendszerek nemcsak energiát, adatokat és adathordozókat szállítanak a gépekhez és rendszerekhez, hanem befolyásolják azok energiaköltségeit is. Mekkora toló-húzó erő, azaz meghajtási teljesítmény szükséges egy energialánc adott sebességgel történő mozgatásához? Mennyire könnyű, de stabilan kell megtervezni az energialáncot, hogy a lehető legkevesebb energia kerüljön felhasználásra, és a lehető legkisebb motorok, beleértve a hajtásvezérlést, a frekvenciaváltókat és a mechanikát is, elegendőek legyenek? műanyag-energialánc és chainflex® kábel segít a gépek energiahatékony és költséghatékony tervezésében és működtetésében.
Az energialáncok az ipari rendszerekben az energia-, adat- és hidraulika kábelek és tömlők biztonságos vezetésére használhatók. A csúszó energiaellátásnál általában az energialánc felső futása csúszik az alsó futáson. Ez rövid távolságokon nem jelent problémát, mivel az igus® energialáncai alacsony súrlódású futást tesznek lehetővé. Hosszabb, 100 méternél hosszabb futástávolságok és nagy, akár 100 kg/m töltési súlyok esetén a súrlódási együttható és ezáltal az energiafogyasztás is megnő. A megoldás: A görgős energialáncokkal a súrlódás akár 75 %-kal csökkenthető, így 57 %-kal kevesebb hajtási teljesítményt lehet elérni.

Példa: A súrlódási veszteség görgős energialáncokkal csökkenthető. A súrlódási együttható egy csúszó alkalmazásnál kb. µ 0,3. Az energialáncon görgők alkalmazásával ez a súrlódási együttható kb. µ 0,1-re csökkenthető. Akár 37 %-kal is csökkenthető a hajtási teljesítmény.
Ptotal 0,43 ≙ - 57 %: kisebb/stabilabb e-lánc®, gördülés, optimalizált kábelminőség.
Ptotal 0,63 ≙ - 37 %: Görgős energialánc, csúszás helyett gördülő mozgás
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: kisebb e-lánc®, jobb/stabilabb kialakítás.
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: könnyebb kábel, jobb szigetelés/köpenyanyag.
P1 ≙ - kiindulási pont 100 %: Standard e-chain®, csúszó alkalmazás
A chainflex® kifejezetten az energialáncok számára készült kábelek közvetlenül is hozzájárulhatnak az energiafogyasztás csökkentéséhez. Az igus® tesztjei szerint a kiváló minőségű köpenyek és szigetelőanyagok - a keresztmetszettől és a kábelkombinációktól függően - óvatos becslések szerint 5 és 30 százalék közötti súlymegtakarítást eredményezhetnek. Ennek eredményeként a hajtások energiaigénye 17 százalékkal csökkenthető. Tekintse meg most a számításokat.
Technizáljon és csökkentse a költségeket energialánc-rendszerekkel
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.