Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

Energialáncok termékáttekintése

Előzetes kiválasztás az e-chain® típusának megfelelően

Kis terhelés

Kisméretű energialáncok

Belső magasság: 5 és 32 mm között

Közepes terhelés

Közepes méretű energialáncok

Belső magasság: 21 és 48 mm között

Nagy terhelés

Nagyméretű energialáncok

Belső magasság: 21 és 350 mm között

Robotokhoz

Robotokhoz

Belső átmérő: 12–46,8 mm

Védelem a szennyeződés és a forgácsok ellen

Védelem a szennyeződés és a forgácsok ellen

Belső magasság: 21 és 75 mm között

Egyenletes működés, tisztatéri alkalmazás

Sima működés, tisztateres alkalmazás

Belső magasság: 10 és 80 mm között

Hosszú elmozdulás és nagy igénybevétel

Hosszú elmozdulás és nagy igénybevétel

Belső magasság: 32 és 80 mm között

Egyszerű, statikus alkalmazások

Egyszerű, statikus alkalmazások

Belső magasság: 9 és 47 mm között

3D mozgások és nem robotikai alkalmazások

3D mozgások, nem robotikai alkalmazások

Belső magasság: 13 és 75 mm között

Körkörös, forgó vagy spirális mozgás

Körökörös, forgó vagy spirális mozgások 7000°-ig

Belső magasság: 9 és 56 mm között

Bordáscső és bordáscső-tartozékok

Bordázott cső és bordázottcső-tartozékok

Bordázott cső: 28–40 mm

Kiegészítők

Kiegészítők

Vályúk, húzásmentesítő elemek, PMA csövek

Különleges megoldások

Speciális célú megoldások itt találhatók:

  • Vezetővályúk nélküli hosszú elmozdulásokhoz
  • Rendszerek függőleges mozgásokhoz
  • Kábeldobok alternatívái
  • És sok más megoldás


Rendeljen termékmintát az energialáncokból

Energialánc – termékminta

Rendeljen ingyenes mintát, így első kézből ismerheti meg termékeinket.

Energialánc-konfigurátorok

Energialánc-konfigurátorok

Egyszerűen konfigurálja az energialáncokat online, vagy kérjen  egyedi projektmegoldást egy szakértőtől.

Újrahasznosítási program

Újrahasznosítási program

Kérje az igustól az energialáncai újrahasznosítását, függetlenül azok gyártójától. Hogyan működik?


Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h