Change Language :

Az energiaellátó rendszerek problémamegoldója a forgácstérben - 4 méretben kapható. A forgácsok és a szennyeződések jelentősen ronthatják a kábelek és tömlők élettartamát. Az RX rendszerrel az igus® egy rendkívül tömör, mégis nagyon könnyen nyitható műanyag e-csövet kínál.
Tipikus iparágak

belső magasság hi: 42 mm-ig
belső szélesség Bi: 80 mm
hajlítási sugár R: 80 - 250 mm
osztás: 32 mm

belső magasság hi: 52 mm-ig
belső szélesség Bi: 100 mm
hajlítási sugár R: 100 - 300 mm
osztás: 40 mm

belső magasság hi: 62 mm-ig
belső szélesség Bi: 120 mm
hajlítási sugár R: 120 - 325 mm
osztás: 48 mm

belső magasság hi: 73 mm-ig
belső szélesség Bi: 140 mm
hajlítási sugár R: 140-350 mm
osztás: 56 mm

A chipzáró RX energiacsövek magas hőmérsékletű műanyag változata raktárkészletről - 850°C 24h-tól.
RX e-tube magas hőmérsékletű változat