Robusztus görgős energialánc a 400 m-es útvonalat meghaladó hajókiürítőkön

Ezen a malajziai STS darunál egy görgős energialánc 75%-kal csökkenti a meghajtási teljesítményt.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Darukabin: energialánc E4/4 (4040-es típus), teherfelvevő eszköz (kocsi): Rol-E-Lánc 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kábel, rozsdamentes acél vezetővályú és burkolat.
  • Követelmények: Korrozív környezeti feltételek, porképződés
  • Iparág: Daru, hajó kirakodógép
  • Az ügyfél sikere: teljes energiaellátási megoldás egy kézből, megbízható megoldás erősen korrozív környezeti feltételek esetén.
Energialánc

Probléma

Megoldás

igus® energialánc darun, rozsdamentes acél házban.

  • 73 m elmozdulás
  • Sebesség 19,8 m/perc.
  • Gyorsulás 0,5 m/s2
  • Töltési súly 4,1 kg/m
  • Különböző kábelek a chainflex® programból
  • 90 m
  • Sebesség 189,6 m/perc.
  • Gyorsulás 1 m/s2
  • Töltési súly 41,03 kg/m
  • Használt e-lánc® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Minden kábel igus® chainflex®
  • Hosszirányú elmozdulás (keresztirányú elmozdulás) 441.3
  • A gyorsulás 0,1 m/s2
  • A sebesség 30 m/min.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation