Védők és védőburkolatok a triflex R-hez

Extra biztonság extrém üzemi körülmények között

Védőelem gyorszáras rögzítővel

  • Gyors és egyszerű telepítés
  • Nincs szükség további csavarokra
  • Csavarhúzóval nyitható
  • A triflex® R TRC, TRE és TRL típusokhoz.

Információk a gyorskioldó mechanizmussal ellátott védőburkolatról

Cikksz.Szélességi indexKülső átmérőSzélesség
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Információk a csavart védőről

Cikksz.Szélességi indexKülső átmérőSzélesség
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
  1. Kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szállítási határidőkkel kapcsolatban.
ø index: XX cikkszám = köpeny hosszaSzabványos hosszúságok [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. Kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szállítási határidőkkel kapcsolatban.
ø index: XX cikkszám = köpeny hosszaSzabványos hosszúságok [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. Kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szállítási határidőkkel kapcsolatban.
ø index: XX cikkszám = köpeny hosszaSzabványos hosszúságok [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation