Nyelvváltás :

A galvanizálási rendszerekbe beépített alkatrészekkel szemben nagyon magas követelmények vannak. A galvanizálás során az elektrokémiai fürdőben erős vegyszereket használnak, amelyeknek az energiaellátásnak és a benne lévő vezetékeknek ellen kell állniuk. Ahol az acél energialáncok elérik határaikat, ott a műanyag energialáncok jönnek be. az energialáncok vegyszerállóak és korróziómentesek, könnyűek, költséghatékonyak, és optimalizált csúszási tulajdonságaiknak köszönhetően hosszú élettartamot és karbantartásmentességet biztosítanak. Az energialáncban lévő vezetékeknek is ellen kell állniuk az igényes környezetnek. Kifejezetten galvanizálási rendszerekhez mutatunk megoldásokat.
Tudjuk, hogy az alkalmazásoknak mire van szükségük és az ügyfelek mit szeretnének. Pontosan ismerjük termékeinket és azok specifikációit.
És megmutatjuk Önnek, hogyan profitálhat ebből, és hogyan takaríthat meg technológiai és költségmegtakarítást.
A könnyen kezelhető és könnyen szerelhető vályú pillanatok alatt felszerelhető. Ez kevesebb szerelési munkát jelent a szerelő számára. Az igus® szerelői által végzett próbaszerelés során egy 30 méter hosszú vályút a praktikus szerelési módszernek köszönhetően kevesebb mint 3 perc alatt szereltek fel.
Az oldalsó részek összekapcsolása kézzel, szerszámok nélkül, klipszeléssel és pattintással történik. Ezután a kifejezetten a rendszerhez tervezett szorítószerkezet biztonságosan és szilárdan tartja őket össze. A gyors szerelési folyamat jelentősen csökkenti a munkaidőt és a költségeket.

A súlytényezőn: 1 méter guidelite Plus EG mindössze 1,8 kg, 1 méter rozsdamentes acélcsatorna 7,5 kg. A műanyag használata feleslegessé teszi a nehéz fém vezetővályúkat. A fém vezetővályúk hajlamosak a korrózióra, beszerzésük, beépítésük és karbantartásuk költséges.
A tribopolimerek lehetővé tették egy sokkal könnyebb vezetővályú tervezését a zord környezethez, amelyet a sima futás és a korrózióállóság jellemez. A lehetséges súlymegtakarítás azonnal megtérül a tervezés, a működés és a beszerzés szempontjából.

... intelligens műanyaggal
Ezek az alkatrészek rendszer- és tervezési biztonságot nyújtanak Önnek. Ha az energiaellátás valamelyik alkatrésze elhasználódik vagy megsérül, az érzékelők ezt felismerik, és jelzést küldenek, vagy előre kikapcsolják a rendszert, hogy megelőzzék a drága következményes károkat. Az érzékelők az egyes alkatrészek (lánc vagy kábel) becsült karbantartási ajánlását is megadják, így Ön mindig tudja, hogy mikor és mikor van szükség karbantartásra. Ez időt és pénzt takarít meg.


... a rozsdamentes acél vezetővályúkhoz képest
A fémből készült vezetőrendszerek a jól ismert problémákkal küzdenek: korrózió, bonyolult összeszerelés, nagy súly és magas költségek. A Guidelite-plus-EG-vezető vályú anyaga magas kémiai ellenállást biztosít, így ideális a galvanizálásban és a műtrágyagyártásban való használatra. A könnyű súlynak és a moduláris felépítésnek köszönhetően az összeszerelés jelentősen leegyszerűsödik.

... robusztus chainflex® kábellel
A különböző területeken és alkalmazásokban az egymagvú motorok használata jelentős költségmegtakarítást eredményezett a beszerzésben, mivel ezek akár 35 %-kal olcsóbban beszerezhetők teljes kábelcsomagként, beleértve a PE védővezetőt is, mint például egy tömör, 4 eres CF35.UL motoros kábel.
A kábelek élettartamának növekedése is megfigyelhető, mivel az egyes ereket kisebb beépítési helyen lehet használni, ami a teljes energialánc-rendszer mechanikai kialakításának is kedvez.

... telepítésre kész energiaellátással
A galvanizálási rendszerekbe szerelt energiaellátó berendezéseknek ellen kell állniuk az igényes környezetnek. Fontos, hogy az egyes alkatrészekhez a megfelelő anyagokat válasszuk ki, és azokat egymással összehangoljuk.
Itt jönnek be az előre gyártott, készre szerelt® energiaellátó rendszerek, amelyek speciálisan a megfelelő környezeti feltételekhez gyártottak, és a helyszínen néhány egyszerű lépéssel, a helyszínen összeszerelhetők. Ez jelentősen csökkenti az összeszerelési munkát és a telepítési időt.

Hagyja a vontató- vagy energialáncot,
gyártótól függetlenül az igus® Chainge® újrahasznosítási programjaiban,
hogy újrafelhasználható granulátumot kaphasson.
Tudjon meg többet a galvanizáláshoz szükséges energiaellátás előnyeiről. Együtt megtaláljuk azt a megoldást, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy csökkentse a technológiai kiépítést és a költségeket. Ha bármilyen kérdése van, szívesen adok tanácsot.
Várom, hogy jelentkezzen!

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.