Kopásálló anyagokból készült ESD/ATEX alkatrészek

Vezetőképes alkatrészek az elektrosztatikus kisülések elleni védelemhez és az ATEX-hez

energiaellátás ESD és robbanásveszélyes légkörökhöz

ESD polimerekből készült kétrészes energialáncok

Látható elektromos szikrákkal ellátott ESD energialánc.

ESD energialáncok cipzáras pánttal

  • Cipzárszerű kialakítás a fedelek gyors nyitásához és zárásához
  • a cipzáras e-láncok bármely ponton meghosszabbíthatók és lerövidíthetők
  • Kis osztás a csendes, zökkenőmentes működésért
  • Nagy gyorsulások: 100 m/s2 és több
ESD-védelemmel ellátott energialánc, felfelé emelkedő útvonal-ábrázolással.

Robot energialánc ESD védelemmel

  • Körülbelül ±10°-os csavarodás láncszemenként
  • Nagy szakítószilárdság a gömbcsuklónak köszönhetően
  • Szálas rúd opció a részleges irányvezérléshez és megerősítéshez
  • Nincs szükség további tartóelemekre, pl. acélkábelekre, rugós felfüggesztésekre
  • Az opcionális visszahúzó rendszerek biztonságosan, helytakarékosan vezetik a 3D e-chain® láncot a robotkaron, és megbízhatóan megakadályozzák a hurokképződést.
  • TRC - biztonságos, zárt és törpehatárolt
  • Sima, robusztus külseje megakadályozza a beakadást
Energiaólánc elektromos ívekkel, világos háttér előtt.

Több energialánc ESD védelemmel

  • Szabványosított termék igumid ESD: több mint 10 millió ciklussal tesztelve a legmagasabb követelményekhez.
  • Évek óta bizonyítottan robbanásbiztos területeken használatos
  • A DIN 53482 szabvány és a Német Szövetségi Balesetbiztosítási és Balesetmegelőzési Intézmények Szövetségének statikus elektromosságra vonatkozó ZH1/200 irányelvei szerint tanúsítva.
Az igus energialáncok egy ipari rendszerben vannak vezetve.

Elektrosztatikus disszipatív csapágyak

Karimás csapágy

  • ESD-kompatibilis, kopásálló és disszipatív
  • Az elektrosztatikus töltések megelőzésére szolgál
  • Nedves területeken is használható
  • Kenés és karbantartásmentes
Fekete műanyag ESD összekötő persely, földelésre vezető funkcióval.

Antisztatikus golyóscsapágyak

  • Antisztatikus
  • Sima futás
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Szennyálló
  • Ketrec anyaga: Poliamid (PA)
  • Golyó anyaga: rozsdamentes acél
  • Gyűrű anyaga: xirodur F180
Golyóscsapágy elektromos szikrákat ábrázoló illusztrációval.

Elektrosztatikusan vezető golyóátadó egységek

  • Elektrosztatikusan disszipatív
  • Hosszú élettartam
  • Korróziómentes
  • Poros és piszkos környezetben is kopásálló
  • Golyó anyaga: rozsdamentes acél
  • Görgő anyaga: rozsdamentes acél
Fekete műanyag golyós görgő fémgolyóval és sztatikus kisülés jelével.

ESD-kompatibilis forgókarikacsapágyak

  • ESD-kompatibilis
  • Teljesen karbantartásmentes
  • Könnyen felszerelhető, cserélhető csúszóbetétek
  • Nagy kopásállóság
  • Nagy terhelésekhez és nagy merevséghez
  • Rozsdamentes acél test
  • Cserélhető, karbantartásmentes csúszóelemek iglidurból® F2
Forgógyűrű csavarokkal és rögzítőfuratokkal.

speciális alkatrész ESD specifikációval

ESD tulajdonságokkal rendelkező 3D nyomtatási alkatrészek

  • Elektrosztatikusan disszipatív (ESD)
  • Kenés és karbantartásmentes
  • Kiváló kopásállóság
  • Fokozott merevség
  • Szín: fekete (folyamatos)
  • 1-3 napon belül szállítható
3D nyomtatási komponensek ESD jellemzőkkel

Antisztatikus anyagból készült rudazat

  • Az elektrosztatikus töltések megelőzésére szolgál
  • Nedves területeken is használható
  • Kenés és karbantartásmentes
ESD kerekanyag vezető felülettel és látható kisülési nyomokkal.

ESD műanyag

iglidur® F2

  • Térfogati ellenállás < 109 Ωcm, vizsgálati módszer DIN IEC 93
  • felületi ellenállás < 109 Ω, vizsgálati módszer DIN 53482

xirodur F180

  • Fajlagos térfogati ellenállás 1012 Ωcm
  • felületi ellenállás 1012 Ω

xirodur F182

  • Fajlagos térfogati ellenállás 104 Ωcm
  • felületi ellenállás 104 Ω

iglidur F

  • Térfogati ellenállás < 103 Ωcm, vizsgálati módszer DIN IEC 93
  • felületi ellenállás < 102 Ω, vizsgálati módszer DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • felületi ellenállás 3,6 x 107 Ω
  • Térfogati fajlagos ellenállás 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Fajlagos térfogatellenállás 1011 Ωcm
  • felületi ellenállás 1011 Ω

Az igus® termékek rendelkeznek ATEX tanúsítvánnyal?

Hol használják az ESD alkatrészeket?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation