Change Language :

Jellemző alkalmazási területek: Csomagolás, élelmiszer- és italgyártás/töltőgépek, élelmiszeripari gépek „Mindenhol, ahol a legmagasabb higiéniai követelmények érvényesek, és a kábeleket és tömlőket biztonságosan kell vezetni”
**A TH3 sorozat a következő típusú alkalmazásokhoz megfelelő:**TH3.25: Alátámasztás nélküli alkalmazás ≤ 1,2 m, függesztett alkalmazás 6,0 m
TH3.45: Alátámasztás nélküli alkalmazás ≤ 1,5 m, függesztett alkalmazás 6,0 m
A TH3 energialánc két belső magassággal és 4 belső szélességgel lesz kapható. Ez azt jelenti, hogy mindkét méretben legfeljebb 4 rögzített belső szegmens lehetséges. Így a kábelek és tömlők egymástól tisztán elválasztva fektethetők le, és még a tisztításhoz is elegendő hely marad.

| Cikksz. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 | 
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 | 

| Cikksz. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 | 
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 | 
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |