GLV micro - Függőleges vezetővályú ingaemelőkhöz

Tervezési tanulmány: Függőleges biztonságos vezetés zárt térben

GLV micro

Tech up

  • Kompakt és kedvező vezetési rendszer a minimális beépítési helyért
  • Az energialánc megbízható vezetése nagy dinamikával
  • Megbízható adatátvitel kábelen keresztül a drága optikai adatátvitel helyett

Csökkentse a költségeket

  • Hibabiztos
  • Gyors összeszerelés
  • Alacsony karbantartási igény

Bizonyítékok

  • Vizsgálatok az igus® laboratóriumban

fenntarthatóság

  • Nem kell kicserélni a csúszó érintkezőt (a gyűjtősínes rendszerhez képest).
  • energetikai láncát vagy vonszoló láncát az életciklusa végén az igus® Chainge® újrahasznosítási program keretében újrahasznosítani. Nem számít, hogy melyik gyártóról van szó.
  • Az igus® a kezdetektől fogva befektetője a Mura Technology-nak, és támogatja a vegyi újrahasznosítást. Műanyaghulladékból nyersolaj 20 perc alatt.

Egyéb függőleges kábelhordozó rendszerek

liftband rendszer

A kábeldob alternatívája

  • Könnyebb és kevesebb beépítési hely
  • Könnyen megvalósítható függőleges alkalmazások
  • Akár 2 m/s2 -es gyorsulás
  • max. meghosszabbítási hossz 13 m
  • a kábel hajlítási sugara akár 250 mm is lehet
guidelok slimline P

Nagy oldalgyorsulás esetén

  • Moduláris kialakítás
  • Különösen csendes és helytakarékos kialakítás
  • Nagy dinamika és oldalirányú gyorsulás esetén is
  • Könnyű hozzáférés a szervizeléshez
  • Gyors és egyszerű összeszerelés
Cikkcakkos vezetőrendszer

Vezetőrendszerek

  • Nagyon nagy mozgási távolságok lehetségesek
  • alacsony kopás, mivel szinte nincs súrlódás
  • A kábel kanyarodási sugarának alacsony korlátozása
  • Csendes és nagyon helytakarékos
  • Egyszerűen tolja be a kábelt

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Energialánc-szabványprogram

Energialáncok

energialánc konfigurátor

Energialánc-konfigurátor

Megtakarítási potenciál

Az energialáncok megtakarítási lehetőségei

Újrahasznosítási program

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation