Az iglidur AC500 az A500 anyag továbbfejlesztése, amely detektálható és optimalizált élettartammal rendelkezik. Az iglidur AC500-ból készült siklócsapágyak rendelkeznek az élelmiszerrel érintkező anyagok szertifikációival. Kivételesen jó kémiai ellenállóképességűek, és alkalmasak különböző nagy igénybevételű alkalmazésokhoz az élelmiszeripar számára. Ahová az AC500 siklócsapágyakat építik be, nem jelenthet problémát a különböző tisztítószerek használata.
A teszt során az iglidur A500 és az iglidur AC500 kopását rotációs tesztpadon vizsgálták, p= 1 MPa, v= 0,3m/s.
Kopáspróba 304 SS tengellyel
Az iglifur AC500 az élelmiszeripar számára lett kifejlesztve. Nagyon jól bírja a magas hőmérsékleteket és rendkívül ellenálló a különböző kémiai anyagokkal szemben. Emiatt a gépek fertőtlenítése és tisztítása nem probléma az AC500 csapágyaknak. Ezzel egyidőben a siklócsapágyak a legjobb teljesítményt nyújtják a lehető legalacsonyabb siklási együtthatóval és kopási adatokkal. Az anyag kék színe miatt könnyen detektálható. Ac500 siklócsapágyak ideálisak például palackozó üzemekben való felhasználásra.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h