Energialáncok és kábelek cső- és BOP-kezelő rendszerekhez
A csőmozgató rendszerekre jellemzőek a nagy vízszintes és függőleges mozgási távolságok, például a fúrócsőnek a fogólapról a felső hajtásig történő vezetéséhez. Műanyag-energialáncainkat és kábeleinket a fúróplatformonuralkodó zord körülményekhez és az agresszív külső környezeti hatásokhoz tervezték. Ebben szerepet játszik a kábelvezetők acélláncokhoz képest különösen alacsonytömege és korrózióállósága,valamint a nagyfokú robusztusságuk, még nagy kiegészítőterhelések esetén is. Az energialánc műanyag belső felületei kímélik a kábeleket, és különösen karbantartásmentes és megbízható rendszereket biztosítanak. Mérnöki csapatunk gondoskodik az energialánc megfelelő kialakításáról és az ügyfél rendszeréhez való problémamentes csatlakoztatásról, akár teljes kulcsrakész rendszerek esetén is.
A fúrócsőnek a munkaállványra (fúrópadlóra) történő mozgatásához egy kifutót használnak. A rámpa mentén kis kocsik futnak, hogy felfelé tolják azt. Ezeket gyakran energialáncokban vezetett hidraulikavezetékekkel működtetik. A kifutókban lévő energialáncoknak biztosítaniuk kell az összes vezeték biztonságos mozgását az olykor hosszú utazási távolságokon. Különösen a tengeri fúrótornyok vannak kitéve olyan zord környezeti körülményeknek, mint például a korrozív tengeri levegő. Ezen kívül az e-lánc® megtalálható különböző teleszkópos egységeken, amelyekben érzékelő- vagy motorkábeleket kell mozgatni.
e-chain® E4.80
A belső térelválasztó moduláris rendszer akár 4-szeresére növeli a kábel élettartamát.
Hosszú, akár 400 m-es szállítási távolságokhoz és akár 80 kg/m töltési súlyokhoz
A csőkezelőt arra használják, hogy a fúrórudakat vízszintes helyzetből a kifutóról a függőleges fogólapra mozgassák. Ott végül későbbi felhasználás céljából tárolják őket. Itt is energialáncokat használnak, hogy lehetővé tegyék a csőkezelő függőleges mozgását és vízszintes helyzetbe állítását a fúrócső pontos tárolásához a fogólapon. Különösen a függőleges helyzetben kell a nehéz kábeleket biztonságosan és hosszú úton vezetni. Itt a műanyag-energialáncok különösen előnyösek, mivel kis önsúlyuknak köszönhetően csökkentik a csőkezelőn lógó teljes súlyt.
e-chain® E4.56
A moduláris belső elválasztó rendszer akár 4-szeresére növeli a kábel élettartamát.
Hosszú, akár 400 m-es szállítási távolságokhoz és 62 kg/m töltési súlyig terjedő töltési súlyokhoz
A BOP kezelőrendszereket a robbanásgátló (BOP) mozgatására vagy felállítására használják. Itt gyakran alkalmaznak hidraulikus beállítási rendszereket, amelyeknél a hidraulikavezetékek a kerettel együtt mozognak. A BOP-daruk a tengeri fúrótornyok esetében lényegesen nagyobbak, mint a szárazföldi fúrótornyok esetében. E4-energialáncaink lehetővé teszik a gyakran nehéz kábelek zökkenőmentes mozgatását, még nagy utazási távolságokon is, és megvédik azokat a mechanikai terheléstől és az összegabalyodástól.
e-chain® E4.56
A moduláris belső elválasztó rendszer akár 4-szeresére növeli a kábel élettartamát.
Hosszú, akár 400 m-es szállítási távolságokhoz és 62 kg/m töltési súlyig terjedő töltési súlyokhoz
Az E4.1 sorozatból több műanyag energialánc nagyszámú áram-, adat- és hidraulikavezetéket szállít két fúróhajón. Ezek lehetővé teszik a fúrótorony vízszintes mozgatását, pl. a fúrótábla betöltéséhez.
Nagy teherbírású energialáncok fúrótornyokban, pl. a felső meghajtáshoz, a konzolos vagy csőkezelőhöz, rugalmas forgómodulok a forgó nagy teherbírású darukban vagy biztonságos parti áramellátás: Tudjon meg többet a mozgásplasztikáink sikeres alkalmazásáról ezekben és más projektekben.