Erős energiaellátó rendszerek a kábel- és csőfektető berendezésekhez

Csőrétegek

Csőfektető torony

e-láncok a csőfektető tornyon

Feszítő

e-láncok a feszítőben

Forgódaruk

e-chain® a lengődarukban

Behúzható tolóhajtóművek

e-chain® a behúzható kormánylapátos légcsavarokban

A legjobb termékek

E4.350 sorozatú e-lánc®
  • Nagyméretű, nehéz és merev kábelekhez
  • Nagy teherbírású, akár 650 kg/m-ig tesztelve
  • Nagymértékben kopásálló, korrózió-, olaj- és tengervízálló
E4.1 e-chain energialánc
  • Robusztus és akár 70%-kal könnyebb az acélnál
  • A speciális belső elválasztásnak köszönhetően nem esnek ki alkatrészek
  • Moduláris kialakítás
Mindkét irányba hajló (RBR) energialánc
  • Forgórendszerek akár 900°-os elfordulással
  • Integrált feszültségmentesítés és kábelvezetés közvetlenül a vezetővályúban
  • Egyszerű integráció az ügyfélszerkezetbe

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation