CNC megmunkálóközpont a faipar számára

energialánc, kábel és tároló technológia fafeldolgozó gépekhez

Megmunkáló központ
E-lánc® hosszabbító keresztrudakkal faipari gépen
A nagy tömlők biztonságos vezetése a megmunkálóközpontban.

Melyik a megfelelő bow chain?

▶ Tudjon meg többet   ▶ Kérjen személyre szabott tanácsadást

Technika és költségcsökkentés: Megmunkálóközpontok számára készült legjobb termékeink

E4.1L energialánc

Stabil, könnyen & gyorsan tölthető

  • 30 %-kal könnyebb a hasonló méretű E4.1 sorozatnál
  • Mindkét oldalon nyitható a belső és a külső sugárban
  • Oldalirányban elforgatott, függőleges és függesztett alkalmazásokhoz is alkalmas
E4Q.64L

A stabilitás és az alacsony súly legjobb kombinációja

  • Könnyen nyitható kézzel
  • Olcsóbb, mint az elődmodell E4Q.58
  • Ugyanakkor stabilabb, mint az E4.1 energialánc
readychain energialánc csatlakozókkal

Minden egyetlen forrásból: testreszabott - telepítésre kész - véglegesen tesztelt

  • Teljes energialánc-rendszer a kábelekkel együtt
  • A szerelési idő akár 95 %-kal csökken
  • Gyors összeszerelés - kevesebb gépleállás
Drylin R

Robusztus lineáris tengelyek kerek lineáris vezetőkhöz

  • 100 %-ban kenésmentes
  • Méretileg megegyezik a gömbhüvelyekkel
  • 8 különböző tengelyanyag
golyós átadóegység

Nehéz és érzékeny rakományok könnyű mozgatása

  • kopásálló, kenésmentes és tartós
  • éles szélű nehéz terhek és érzékeny áruk szállítására is alkalmas
igubal fix peremes csapágyak

műanyag gömbgolyó minden karimás csapágyházhoz

  • Egyszerűen cserélje ki a gömbgolyót kézzel
  • Kenés és karbantartásmentes
  • Ellenáll a vegyi anyagoknak és a korróziónak
melyik e-lánc® hosszabbító keresztrudakkal

PVC-kábel az energialáncban ​

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation