Change Language :
Új termékeink
Az intelligens állapotfelügyelet és a prediktív karbantartás növekvő jelentősége
Az IIoT ipari folyamatokba történő integrálása leegyszerűsíti az állapotfelügyeletet és a prediktív karbantartást. Új termékeinkkel tovább haladunk az Ipar 4.0 irányába. Az érzékelőkön alapuló információk lehetővé teszik, hogy pontos megállapításokat tegyünk a termékek várható élettartamáról. Az állásidők csökkenthetők és a termelés hatékonysága növelhető. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, hogy lehetővé tegyük a karbantartás pontos tervezését, és mindenkor pontos információt nyújtsunk a rendszer állapotáról.

i.Sense állapotfelügyelet
függőleges energialánc rendszerekhez
A jól ismert szakítóerő és törés felügyelet mostantól függőleges e-chain® energialánc alkalmazásokhoz is elérhető a guidelok slimline (GLSL.P) rendszerrel.
Az i.Sense integrálásával meghosszabbítható az alkalmazás élettartama, és elkerülhetők a meghibásodások és a nem tervezett állásidő. Ez biztosítja a biztonságos működést a termék életciklusán túl is.
Az alkalmazás integrálható a superwise környezetbe, az összes kapcsolódó előnnyel együtt.

Piros, sárga, zöld - a közlekedési lámpához hasonlóan a mechanikus állapotjelző jelzi a csúszó e-chain® energialáncok kopási állapotát. Elektronika nélkül. Most már az E4.Q rendszerhez is.

Az adatkoncentrátor minden igus® érzékelőtől megkapja a kopás- vagy fogyasztási adatokat, és azokat az IoT-n keresztül továbbítja a superwise portálra.
Ez a digitális interfész automatizált adatkezelést tesz lehetővé, például az intelligens drytech csapágyak vagy az intelligens chainflex CASE esetében, ami erőforrás-megtakarítást eredményez a rendelések és a felügyelet mennyiségének csökkentésével.
Ezenkívül az automatizált rendelési koncepciók vagy az igus® részéről történő aktív kapcsolatfelvétel révén növelhető a vevő beszerzési osztályának hatékonysága.

A kétfokozatú érzékelőelem mikrovezérlővel az adatok elemzéséhez valós idejű felügyeletet és prediktív karbantartást biztosít a drylin® W lineáris vezetésekhez.
A superwise infrastruktúrába való integráció automatikus emlékeztetőket tesz lehetővé a cserére vonatkozó intézkedésekkel és a pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban. A felesleges javítások és cserék már a múlté.

Intelligens maradék hossz mérés a kábelkészletek felügyeletéhez és az automatikus újrarendeléshez.
Javítja a kábelkezelő rendszerek hatékonyságát és megbízhatóságát, és segít elkerülni a hiányzó kábelek miatt elvesztegetett időt.
Az újrarendelések csak kerülnek leadásra amikor szükséges, mivel a készletek típusonként elérhetők.

A superwise lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy online igényeljenek szolgáltatásokat, közvetlenül kommunikáljanak és egy irányítópulton figyeljék az összes csatlakoztatott igus® alkatrészt.
A szervizcsapattal való közvetlen kommunikáció és az alkatrészek, karbantartási munkák vagy felügyeleti eszközök egy kattintással történő megrendelése biztosítja a rendszer teljes hatékonyságát minden időben.
Jelenleg több mint 1000, a rendszerhez csatlakoztatott ügyfélalkalmazás folyamatos felügyelete zajlik, ami csökkenti a nem tervezett állásidőt.

Maximális hatékonyság az állapotfelügyeletben: a bevált i.Sense állapotfelügyeleti modul új firmware-je mozgásprofil-mérést kínál nagy elmozdulásokon működő e-chain® energialáncokhoz, valamint szabadon programozható riasztó érintkezőket.
Az e-chain® energialáncok mozgásprofiljának mérése a törésfelügyeleti érzékelőn keresztül információt nyújt az e-chain® energialánc állapotáról. Integrálható a superwise környezetbe.
Az NC-érintkezőn keresztül történő kiegészítő riasztás egyszerűsíti a szoftverintegrációt és programozási időt takarít meg.

... görgős energialáncokhoz közvetlen superwise csatlakozással
Az érintésmentes EC.IT érzékelő működés közben, „in flight”, rögzíti az adatokat. A superwise Service szolgáltatással való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően az EC.IT érzékelődoboz értékes információkat képes megjeleníteni az élettartamról, karbantartási utasításokat ad, és felhívja a figyelmet az esetleges rendellenességekre. Ezenkívül minden lényeges információt kompakt és áttekinthető formában jelenít meg a dashboardon.

... csatlakozással a superwise szolgáltatáshoz
Az i.Sense GEN II NEW már firmware és operációs szoftver OTA (over-the-air) frissítésekkel; rögzíti a gépek mozgásprofil-adatait, és lehetővé teszi az IoT-kapcsolatot a superwise portálhoz - a jól bevált szakítóerő- és törésfelügyelet mellett. Ez megbízhatóan akadályozza meg az idegen tárgyak, a rossz beállítás vagy az időjárás viszontagságainak hatásai okozta rendszerhibákat.

A szervizek és az utólagos felszerelések intelligens tervezéséhez. A firmware új karbantartás-menedzsment moduljának hozzáadásával és a superwise rendszerhez való csatlakozással intelligens előrelépést tehet a szervizek szervezése terén. A modul lehetővé teszi az optimalizált karbantartás tervezést. A rendszerek karbantartási munkái hatékonyabban szervezhetők, kevesebb az állásidő. A karbantartásirányítási modul integrálása a superwise rendszerbe okos lépés a karbantartási folyamatok javítása felé.

Minden érzékelő egy dobozban ... zökkenőmentesen integrálva a superwise rendszerbe
A ComBox segítségével megvalósul a valós idejű információk zökkenőmentes integrációja a superwise rendszerbe. Ez a kompakt megoldás egyetlen eszközben egyesíti az összes i.Sense érzékelőt, és optimális integrációt kínál a superwise állapotfelügyeleti szolgáltatással. Az áttekinthető irányítópult nemcsak az élettartamra vonatkozó információkat és a karbantartási utasításokat jeleníti meg, hanem rendellenességek esetén riasztást is ad a hatékony és proaktív karbantartás érdekében.

... most eseménynaplóval és Profinet Ethercat kompatibilitással
A CF-D modul gyorsan ismeri fel a kábelhibákat, ezért kulcsfontosságú az Ethernet-kábelek hatékony és pontos karbantartásához. Az új eseménynapló funkcióval és a Profinet Ethercat kompatibilitással az i.Sense CF.D modul új szintre emeli a hibadiagnosztikát: pontosan lokalizálja az átviteli hibák helyét, lehetővé téve a karbantartási munkák gyors és pontos elvégzését.

... az állapotjelzővel
A mechanikus állapotjelző színes kijelzőkkel (zöld, sárga, piros). Ezt a láncszemekben található kopási adalékanyagok kopása teszi nyilvánvalóvá. A kopás növekedésével a szín sárgára vált. A keresztlécek közötti távolság növekedése jelzi a kopás állapotát.

... kopásérzékelővel ellátva
Az igubal® fix peremes csapágyak mostantól a polimer gömbcsuklóba integrált kopásérzékelővel vannak felszerelve. A vezető elemeket a kopás megszakítja. Az így kapott százalékos állapotértékeket vagy a helyi i.Cee-rendszerbe, vagy a superwise felhőmegoldásba továbbítják, egy nagy hatótávolságú hálózaton (LoRa) keresztül.

... akár 1 mm-es mérési pontossággal
A pontos pozicionálás már nem jelent problémát. Az új elmozdulásmérő rendszerrel a pozíciók 1 mm-es pontossággal határozhatók meg.

Az intelligens pótkocsi vontatóval a karbantartás biztonságosan tervezhető. Egy érzékelő méri a csapágy kopását, és időben értesíti a felhasználót, ha a csapágyat ki kell cserélni. A meghibásodások és károk jelentős kiadásokkal járnak a mezőgazdasági ágazatban. Ezek megelőzhetők az intelligens gömbcsuklóval.
Új termékeink
Tudja, milyen költséges egy óra üzemszünet az ipari cégeknek? Figyelem: 39 000 és 2 millió dollár közötti összegre rúghat, a Senseye, az Egyesült Királyságban működő elemzőszoftver-gyártó tanulmánya szerint. Ezek a költségek összeadódnak. A világ 500 legnagyobb értékesítési volumenű vállalata évente közel 1,5 billió dollárt veszít berendezéshibák miatt. Ezt a hatalmas veszteséget nem lehet figyelmen kívül hagyni. Még kis- és középvállalatoknál sem. Így nem meglepő, hogy egyre több cég valósít meg olyan előremutató koncepciókat, mint az állapotfelügyelet és a prediktív karbantartás. Ez egy fontos lépés az állásidő minimalizálásában és a karbantartási munkák gazdaságosabbá tételében.

superwise - igus® smart szolgáltatás
Az új superwise szolgáltatás most először ötvözi egy csomagban az első osztályú igus® orange termékszolgáltatást a legújabb smart plastics technológiával. Az ügyfél alkalmazás- vagy projektadatainak szisztematikus, valamint mesterséges intelligencia által támogatott értékelése révén az igus® superwise egy sor előnyt kínál. Például egy közelgő csere előtt tájékoztathatjuk Önt az árakról, a szállítási időről és a termék esetleges fejlesztéseiről.

Az első felügyeleti rendszer robot e-chain® energialáncokhoz
A robotok régóta nélkülözhetetlenek az ipari gyártás számos területén - hegesztés, festés, forrasztás és palettázás: az ipari robotok dinamikussá válnak. Egy rugalmas többtengelyes energialánc, mint például az igus® triflex® R, lehetővé teszi a robotkábelek biztonságos vezetését. Az extrém terhelések miatti potenciális lánctörések időben történő észlelésének és a nem tervezett géphibák elkerülésének megelőzésére az igus® kifejlesztette az i.Sense TR.B-t, a világ első törésfelügyeleti rendszerét többtengelyes energialáncokhoz.

... az új smart plastics MWS segítségével
A smart plastics miniatűr kopásérzékelő (MWS) mozgó rendszeralkatrészek kopásának százalékos mértékét méri, hogy a lehetséges működési zavarokat már korai szakaszban megelőzze.

Az i.Sense CF.D segítségével korán felismerhető a kábelek megfeszülése
Eddig gyakran csak két lehetőség volt a nagy mechanikai igénybevételnek kitett kábelek szervizelésére és karbantartására: vagy reaktívan cserélje ki azokat, amikor már meghibásodott, vagy elővigyázatosságból meghatározott időközönként cserélje ki a működő kábeleket.
Az új smart plastics i.Sense CF.D modul az első igazi alternatívát kínálja: az adat-, BUS- vagy Ethernet-kábelek előrejelző karbantartását az adatátvitel minőségének intelligens felügyeletével működés közben.

... az új i.Sense BRG mini érzékelővel
Az új i.Sense BRG mini érzékelő teljes irányítást biztosít. Mert ezzel az újítással (szinte) bármely igus műanyag terméket „okossá” alakíthat; azaz felhasználóként élvezheti a valós idejű állapotfelügyeletet, beleértve a rögzített gépadatok digitális kiértékelési lehetőségeit. Ezután az i.Cee modullal együttműködve prediktív karbantartási ajánlásokat és élettartam-nyilatkozatokat ad ki.

A legegyszerűbb módja az érzékelőtechnika világába való belépésnek
A modern ipar szenzorok valamint adatforrások nélkül elképzelhetetlen lenne. Az smart plastics megoldásokkal már közel 10 éve követjük ezt az irányt, és minden évben új, intelligens felügyeleti rendszereket fejlesztünk energiaellátó rendszerekhez, kábelekhez és lineáris vezetésekhez. Most ezt még több felhasználó számára szeretnénk elérhetővé tenni, és smart plastics DIY eszközökkel lépünk be a megfizethető szenzortechnika világába.

Kábel feszültségjelző intelligens érzékelőként
Az energia biztonságos szállítása nagy távolságokra, költséghatékony áron - ez az autoglide 5. Az autoglide 5 energialánc rendszert kifejezetten vízszintes felhasználásra tervezték anyagmozgatásban és darurendszerekben. Az energialánc rendszer gyorsan telepíthető, mivel nincs szükség vezetővályúra. Ehelyett egy acélkábelen fut, amelyet az energialánc kontúrja fog meg. Pontosan ezt tudja az AG5 intelligens érzékelő nevű új termék.

... az EC.W kopásérzékelővel az e-chain online konfigurátorban
Gyors és egyszerű egyedi megoldás: az „e-chain energialánc expert alkalmazás” segítségével az érdeklődő felhasználók mindössze három lépésben állíthatják össze a kívánt egyedi energialánc rendszert. Az árat, az élettartamot és a szállítási időt is megjeleníti. A felhasználóknak most először van lehetőségük arra, hogy energialáncukat közvetlenül konfigurálják az intelligens i.Sense EC.W kopásérzékelővel. Ezáltal az ügyfelek egy összetett, csatlakozásra kész e-chain energialánc rendszert kapnak, valós idejű állapotfelügyelettel - mindössze néhány kattintással..

Az intelligens technológia számos e-chain® energialáncban alapfelszereltség
Digitalizálás bármely elmozdulás esetében: akár a tisztatérben, akár a színházban, akár forgómozgások során ... növekszik az igény az intelligens állapotfelügyelet, ezáltal a fokozott biztonság és a hosszabb élettartam iránt. Ezért idén is számos új energiaellátási elem jelenik meg, amelyek már alapfelszereltségként fel vannak szerelve a bevált intelligens műanyag technológiával az intelligens állapotfelügyelet és prediktív karbantartás érdekében.
Új termékeink
Feladatunk a folyamatos fejlesztés a kábelek és energialáncok területén. Ez teszi lehetővé számunkra a költségek csökkentését a gépek és rendszerek minőségének javítása mellett - dióhéjban: „Tech up, Cost down”.
Az igus vállalja a felelősséget a műanyaghulladék csökkentéséért és az újrahasznosítás fejlesztéséért: az energialáncokat élettartamuk végén újrahasznosítási programunk keretében dolgozzuk fel. Ismerje meg közelebbről beruházásunkat a Mura Technology Limited által végzett kémiai újrahasznosításba.

IMPS - igus motion plastics show
400m²-es valós-virtuális szakkiállítási stand ahová bármikor benézhet.
A szakkiállítási standot önállóan is felkeresheti vagy szakértőnk társaságában:

Az i.Sense CF.D segítségével korán felismerhető a kábelek megfeszülése
Eddig gyakran csak két lehetőség volt a nagy mechanikai igénybevételnek kitett kábelek szervizelésére és karbantartására: vagy reaktívan cserélje ki azokat, amikor már meghibásodott, vagy elővigyázatosságból meghatározott időközönként cserélje ki a működő kábeleket.
Az új smart plastics i.Sense CF.D modul az első igazi alternatívát kínálja: az adat-, BUS- vagy Ethernet-kábelek előrejelző karbantartását az adatátvitel minőségének intelligens felügyeletével működés közben.

... az új i.Sense EC.W élettartam-érzékelővel
Az új i.Sense EC.W szenzor révén a rendszer rendelkezésre állása minden eddiginél költséghatékonyabbá vált. A PLC gépvezérlés potenciálmentes érintkezőkön keresztüli közvetlen csatlakoztatásának köszönhetően energiaellátó rendszerei valós idejű állapotfelügyelete már 248 eurótól megvalósítható (német listaár).
Ez minden eddiginél könnyebbé teszi a nem tervezett állásidők megelőzését és a rendszer rendelkezésre állásának növelését.

... i.Sense TR.B az intelligens állapotfelügyeletért
A robotok régóta nélkülözhetetlenek az ipari gyártás számos területén - hegesztés, festés, forrasztás és palettázás: az ipari robotok dinamikussá válnak. Egy rugalmas többtengelyes energialánc, mint például az igus® triflex® R, lehetővé teszi a robotkábelek biztonságos vezetését. Az extrém terhelések miatti potenciális lánctörések időben történő észlelésének és a nem tervezett géphibák elkerülésének megelőzésére az igus kifejlesztette az i.Sense TR.B-t, a világ első törésfelügyeleti rendszerét többtengelyes energialáncokhoz.
... az új i.Cee wonderboxnak köszönhetően
A sikló e-chain® energialánc-rendszerek (görgős vagy görgő nélküli) érintésmentes rendszerfelügyeletének megvalósításával az igus® technológiai szenzációt ért el. Az új i.Cee wonderbox érintés nélkül méri az „elhaladó” lánc dinamikus paramétereit, hasonlóan az autópályán lévő sebességmérőhöz. Az igus tesztlaboratóriumban szerzett több éves tapasztalat standard értékeivel összehasonlítva az állapotváltozások korai szakaszban észlelhetők, és minden egyes láncszemre pontos élettartam-előrejelzések készíthetők.
... Prediktív karbantartás tisztatérben az i.Cee EC.S segítségével
Kiemelkedő tisztatéri megoldásunkban az intelligens ultrahangos szenzortechnológia a tartó lánc aktuális belógásának folyamatos ellenőrzésére szolgál. Az SKF.S e-skin® flat tartólánc meghatározott hajlítási sugárral rendelkezik, ezért a tisztatérben is lehetővé teszi a szabadon futó hosszokat. Amint a kábelhordozó rendszer kritikus állapotát észleli, prediktív karbantartási ajánlásokat jelenít meg.

... nagyjelenetek nélkül, az i.Sense ES.B-nek köszönhetően
Az új színházi e-spool immár különféle intelligens funkciókkal is rendelkezik: a hozzá tartozó három rugó erejét egy mérőcella-érzékelő figyeli. Ha az erő a megadott érték alá esik, a felhasználót figyelmeztetést kap a rugó cseréjére vonatkozóan. A megadott érték elérésekor a rendszer blokád alá helyezi a működést, amelyet fel kell oldani.
Ezen kívül beépíthető egy forgásérzékelő monitor, amely számolja a dob fordulatait és meghatározza a lánc helyzetét. Az üzem megbízhatóságát növelő további biztosítékként a jól bevált i.Sense EC.P a lánc mozgó végére is felszerelhető a szakítóerő figyelésére.

... minden smart plastics megoldáshoz
Az új i.Cee:portal ügyfélportálon a jövőben számos funkció és felhasználási lehetőség lesz elérhető központilag, egyetlen helyen:

... az új i.Sense webáruházban
A smart plastics teljes készletek után már az i.Sense EC.P szakítóerő felügyeleti rendszer és a törésérzékelő i.Sense EC.B is teljes egészében, az árakkal együtt, konfigurálható és megrendelhető az i.Sense webáruházból.
Az egyes alkalmazásokhoz tartozó egyedi rendszer konfiguráció könnyen kiválasztható több kiválasztási szempont alapján (energialánc-sorozat, hossz, kapcsolószekrény helyzete, többlet kábelhossz). Ezt követően megkapjuk az anyagjegyzéket, az árat és a szállítási időt is. További információk, mint például az EPLAN makrók, valamint a kezelési és szerelési utasítások közvetlenül a webáruházban is megtekinthetők.

... a FANUC & igus Smart Factory-ban
A gépek és rendszerek adatainak közvetlenül a helyszínen történő elemzéséhez a nemzetközi robotgyártó Fanuc cég nyílt ipari IoT platformot kínál, a „FIELD rendszert”. A rendszer helyi hálózati topológián keresztül képes összekapcsolni az összes gyártó gépeit, lehetővé téve a teljes folyamatlánc átfogó adatelemzését.
Az infrastruktúrában mind a Fanuc, mind harmadik féltől származó alkalmazások használhatók. Az igus „smart plastics - i.Cee” alkalmazással a karbantartók bármikor figyelemmel kísérhetik az igus alkatrészek állapotát a FIELD rendszerben, és előre megtervezhetik a karbantartási munkákat.

... az új smart plastics EPLAN makrókkal
Az EPLAN Electric P8, az EPLAN GmbH & Co. KG egyik legfontosabb terméke, a villamos tervezés egyik iparági szabványa, mely segíti az üzemi projektek tervezését, a teljes tervezéstől a gyártásig, üzembe helyezésig, szervizelésig és karbantartásig.
Különféle tanulmányok bizonyítják, hogy a projekttervezésre fordított idő így több mint 50%-kal csökkenthető.

... és még sok más 2022-es smart újdonság

... smart plastics már a ReBeL® cobothoz is
A cobot funkciókkal bíró kiszolgáló robotok legújabb generációjához - az igus a motion plastics megoldások terén szerzett szakmai tudását adaptálta a teljesítményelektronikára is, és először fejlesztett ki vezetőképes műanyag pályákat használó enkódert. Mely lehetővé teszi a hőmérséklet, az áramerősség és a fordulatok és a ciklusok pontos mérését.
A smart plastics rendszeren keresztüli csatlakozásnak köszönhetően a vezérlőpult minden generált élő adatot meg tud jeleníteni - és a felhasználó választhatja ki, hogy ezt felhőn vagy a helyi hálózaton keresztül történjen. A felhasználók számára a ReBeL® működése teljesen átlátható az olyan kulcsfontosságú mutatók formájában, mint a kopás, a ciklusidő és a mennyiségek.

... az új i.Sense BRG mini érzékelővel
Az új i.Sense BRG mini érzékelő teljes irányítást biztosít. Mert ezzel az újítással (szinte) bármely igus műanyag terméket „okossá” alakíthat; azaz felhasználóként élvezheti a valós idejű állapotfelügyeletet, beleértve a rögzített gépadatok digitális kiértékelési lehetőségeit. Ezután az i.Cee modullal együttműködve prediktív karbantartási ajánlásokat és élettartam-nyilatkozatokat ad ki.