energialánc, kábel- és tárolási technológia lézer-, plazma- és vízsugaras vágórendszerekhez
A lézer-, plazma- vagy vízsugaras technológiával működő vágórendszereket gyakran használják fémes és nem fémes munkadarabok megmunkálására. A rendszerek nagyszámú kábellel vannak felszerelve, például adat-, vezérlő-, hidraulikai vagy energiakábelekkel, amelyeket stabilan, de mégis elég rugalmasan kell elvezetni az általában rövid és közepes mozgástávolságokon, hogy ne korlátozzák a szerszámgépek működését. A vágórendszerekhez készült energialáncainkkal olyan megbízható megoldásokra összpontosítunk, amelyek nagy sebességnél is zökkenőmentesen működnek, szűk beépítési helyekre illeszkednek, és könnyen és költséghatékonyan telepíthetők.
Technika és költségcsökkentés: Vágórendszerekhez készült legjobb termékeink
Útmutató a hullámos csövekhez
Egyszerűen vezesse a hullámcsöveket az e-lánccal párhuzamosan.®
Alkalmazási történetek Vágógépek: A megfelelő megoldás minden problémára.
Csendes működés nagyon nagy sebességek és gyorsulások esetén is
Egy E6 műanyag energialánc tökéletesen megmutatja erősségeit ebben a Grenzebach Maschinenbau GmbH vágószerszámban. Nemcsak a magas követelményeknek felel meg gond nélkül, hanem hosszú éveken át könnyedén garantálja a zavartalan működést.
A Bystronic szerszámgépgyártó új lézervágó rendszerének robusztus, dinamikus energiaellátó rendszerrel kellett rendelkeznie. Egy gyorsan telepíthető, előre összeszerelt, komplett készláncrendszer biztonságosan kezeli a nagy haladási sebességeket és gyorsulásokat.
Biztonságos kábelvezetés nagyon kis beépítési helyen
A Messner MultiTherm sorozat tizenegy vágási felfüggesztés befogadására alkalmas. Ahhoz, hogy az összes házhoz tartozó kábeleket és tömlőket biztonságosan elhelyezhessük nagyon kis helyen, különös hangsúlyt fektettünk az energiaellátó rendszerre.
A 3D plazmafűrészelő berendezés energiaellátó rendszerei még a legkedvezőtlenebb környezeti feltételek mellett is zökkenőmentes vágási folyamatért felelősek. Mozgatható triflex energialáncaink biztosítják, hogy a tengelyek minden irányban végtelenül elfordulhassanak.