<font size="7">Ipari termékek jelölése</font><br>Lézerállomás segítségével</font>

Ipari termékek címkézése

Ipari termékek címkézése

Lézerállomás
  • Amire szükség volt: Lézerállomás ipari termékek jelölésére
  • Követelmények: 100 %-ban kenés- és karbantartásmentes, kompakt, könnyű, csendes és rezgésmentes, alacsony költségű.
  • Felhasznált termékek: drylin® teleszkópos vezetés, drylin® W vezetés, drylin® SLW orsó lineáris egységgel és integrált dryspin® menetes orsóval, rozsdamentes acélból.
  • Siker az ügyfél számára: Az osztrák Östling Marking Systems ipari termékek jelölésére szolgáló lézerállomást fejleszt. A termékek gépbe való betöltéséhez a kezelőnek egy tolóajtót kell felemelnie. Ehhez a mozgatáshoz a mérnökök két teleszkópos vezetőt használnak a drylin® W típusból. Belül egy ellensúlyt is használnak - szintén a drylin® típusú vezetőkbe szerelve. A munkafelület magasságának beállításához a drylin® SLW sorozatú, kézikerékkel hajtott lineáris orsóegységeket is használnak. Az alkatrészek kenésmentesen működnek, emellett kompaktak, könnyűek, csendesek és megfizethetőek.

Probléma

Megoldás

A felhasznált termékek

Vezérorsók
Teleszkópos sín
DC-motor
Karimás golyóscsapágyak

További alkalmazási képek

Online rendelés:

Töltőrendszer

Az ólomcsavaros meghajtás konfigurálása:

Töltőrendszer

A technológia fejlesztése ... a költségek csökkentése:

Korszerűbb technika, alacsonyabb költségek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation