Nedvszívó betét behelyező gép LAD tálca behelyező

Tartós és gazdaságos csapágyak a tálcabélelők formátumállításának automatizálásához

Alacsony költségű automatizálás biztosítja a pontos formátumbeállításokat a csomagolástechnikában

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® R lineáris csapágy, drylin® lineáris SHT asztalok iglidur® Jcsúszófóliákkal, drylin® NEMA léptetőmotor D1 dryvecontrol rendszerrel.
  • Követelmények: Minden tálcához formátumbeállításra van szükség, mind a fészekbontáshoz és a nemszövet vágásához, mind pedig a fészekbe helyezéshez. Ehhez a gépgyártónak megbízható, tartós és költséghatékony automatizálási megoldásokra van szüksége.
  • Ágazat: ágazat: Csomagolóipar
  • Siker az ügyfél számára: A drylin® lineáris csapágyak kenésmentesek, rendkívül kopásállóak és költséghatékonyak. A drylin® SHT-lineáris rendszerünk moduláris rendszerében az ügyfél különböző orsók, anyagok és csúszók széles választékából választhat.
Nedvszívó betét behelyező gép LAD tálca behelyező

Probléma

Megoldás

1. kép: A gép nyolc óra alatt 100 000 műanyag tálcát tud betölteni a nemszövettel.

2. ábra: Fordított drylin® Az SHTlinear modulokat a szívóbetétes betétbeszúró gépek formátumbeállítására használják.

3. ábra : A műanyagból készült olcsó változatként a lineáris rendszer a szívószövet beállítására is alkalmas.

4. kép: Két szinkronizált drylin® SHTlinear modul biztosítja a műanyag tálcák függőleges fészkelését és automatikus kimenetét. Ezeket NEMA léptetőmotorok hajtják.

5. ábra : A mérnökök az intuitív és költséghatékony D1 dryve-vezérlőrendszerre támaszkodnak a fészkelő- és adagolóegység lineáris tengelyének vezérlésében.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation