Általános jellemzők | Egység | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Tesztelési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Szín | sárga | fekete | sötétszürke | ||
max. nedvességfelvétel 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett | tömeg% | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
max. összes nedvességfelvétel | tömeg% | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Dinamikus csúszási-súrlódási együttható acél felületen | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
pxv érték, max. (szárazon) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Mechanikai tulajdonságok | |||||
Hajlítási modulus | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Hajlítószilárdság 20 °C-on | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Nyomószilárdság | MPa | 60 | 100 | 43 | |
javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Shore-D keménység | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | |||||
maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +90 | +250 | +90 | |
maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +120 | +315 | +120 | |
min. alkalmazási hőmérséklet | °C | -50 | -100 | -50 | |
Hővezetési tényező | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Hőtágulási együttható (23 °C-on) | [K-1 × 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Elektromos tulajdonságok | |||||
jellemző érintkezési ellenállás | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Felületi ellenállás | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Általános jellemzők | Egység | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Tesztelési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Szín | sötétszürke | fehér | ||
max. nedvességfelvétel 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett | tömeg% | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
max. összes nedvességfelvétel | tömeg% | 0,1 | 1,3 | |
Dinamikus csúszási-súrlódási együttható acél felületen | µ | 0,05–0,23 | ||
pxv érték, max. (szárazon) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Mechanikai tulajdonságok | ||||
Hajlítási modulus | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Hajlítószilárdság 20 °C-on | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Nyomószilárdság | MPa | 78 | ||
javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 18 | 28 | |
Shore-D keménység | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | ||||
maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +70 | +90 | |
maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +90 | +110 | |
min. alkalmazási hőmérséklet | °C | -50 | -50 | |
Hővezetési tényező | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Hőtágulási együttható (23 °C-on) | [K-1 × 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Elektromos tulajdonságok | ||||
jellemző érintkezési ellenállás | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Felületi ellenállás | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |