SHTP econ lineáris modulok

Kicsi, könnyű, megfizethető

  • Könnyűszerkezetes kivitel a műanyag és az alumínium kombinációja révén
  • Gyors összeszerelésre tervezve
  • Költséghatékony a fröccsöntésnek és az átlátszó eloxálásnak köszönhetően

Termékszolgáltatások

Katalógus

Katalógusadatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Az SHT econ sorozat méretei

SHTP-01-06-AWM

  • Miniatűr változat
  • Nagyon kis súly
  • Szál: M8
  • max. lökethossz: 300 mm
  • max. Teherbírás: 300 mm:
    • 50 N
    • radiális 50 N
  • Csúszka hossza: 45 mm

SHTP-01-10

  • Lapos és különösen könnyű kialakítás
  • Ideális több csúszdás megoldásokhoz
  • Menet: Tr08x1.5
  • max. lökethossz: 350 mm
  • max. Teherbírás: max:
    • 100 N
    • radiális 400 N
  • csúszka hossza: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Szilárd konstrukció
  • Szál: Tr10x2
  • max. lökethossz: 500 mm
  • max. Teherbírás: 1,5 mm:
    • 200 N
    • radiális 400 N
  • Csúszka hossza: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Önzáró fékezés
  • Menet: Tr10x2
  • max. lökethossz: 500 mm
  • max. terhelhetőség Terhelhetőség:
    • 200 N
    • radiális 400 N
  • Csúszka hossza: 55 mm

Gyors előretekerés az SHTP-01-12-AWM-FF-hez

Gyorskioldó vezérorsós hajtásos lineáris modul
  • Opció az orsó-lineáris tengelyhez
  • Csak önzáró menetekhez (trapézmenetek) alkalmazható
  • Gyorsbeállítás a vezérsiklóanya kioldásával - Pontos pozícionálás kézikerékkel az orsó fölött
  • Csak vízszintes beépítési helyzetben használható

A tengely anyagai

drylin SHTP tengelyanyagok

Menetrendszer

Vezérorsós hajtás – nagy menetemelkedésű menet vagy trapézmenet

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation