Lineáris behúzórendszer - RSEL és RSSL

Akár 350 mm visszahúzási hossz elasztomer szalagok (RSEL) vagy feszítőrugók (RSSL) segítségével

triflex RSEL és RSSL a tesztlaboratóriumban

Termékinformációk az RSEL-ről & RSSL

RSEL RSSL termékfotó
  • Költségoptimalizált behúzórendszer az RSE lineárishozképest
  • A szabványos méreteknek és a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően az RSEL és RSSL visszahúzórendszer közvetlenül felszerelhető minden elterjedt robottípus 3. tengelyére.
  • Könnyen utólagosan felszerelhető
  • Megakadályozza a lógó e-láncot
    e-chain® a mozgás befolyásolásától vagy blokkolásától
  • Nagy dinamikájú alkalmazásokhoz is használható
  • Rövid típus 656 mm-ig
  • Nagy és közepes hasznos teherbírású robotokhoz
  • A lineáris kialakításnak köszönhetően az e-chain® rögzített vége szabadon megválasztható

Méretek RSEL & RSSL

RSEL RSSL méretek
  • Az A, B és C méret a kiválasztott láncméret-indexnek megfelelően változik.
  • Mindkét rendszer 60, 65, 70, 85 és 100-as méretben kapható.

A TR.RSEL és a TR.RSSL közötti különbség

TR.RSEL röntgen fekete

Egy TR.RSEL visszahúzórendszer röntgenfelvétele

TR.RSSL röntgen fekete

A TR.RSSL behúzórendszer röntgenfelvétele

További behúzórendszerek az igustól®

triflex_R_R_RSE

TR.RSE lineáris behúzórendszer

triflex R RS rendszer

RS visszahúzó rendszer

triflex_R_R_RSP

TR.RSP pneumatikus rendszer

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation