Mozgássegítő és rehabilitációs berendezések

Protézisek

Protézisek & ortézisek

Kerekesszék

Kerekesszékek

Fitneszgép

Rehabilitáció & fitnesz

Legjobb termékeink a mozgásjavítási és rehabilitációs eszközök terén

drylin W egyes sín

Maintenance-free profile rails

  • For example, robust drylin W single rails
  • Lightweight and quiet operation
  • Resistant to dirt and moisture
  • Quick and easy to install
dryspin trapézmenetes vezérorsó

Trapezoidal thread for adjustments

  • 100% maintenance-free dry operation
  • Low-noise, vibration-free running
  • Insensitive to dust, dirt and corrosion
iglidur W300

Maintenance-free plain bearings

  • iglidur W300 with good wear resistance and excellent coefficients of friction
  • Resistant to edge pressure, impacts and dirt
readychain

Harnessed energy supply systems

  • Ready-to-connect modules
  • Harnessed directly by the manufacturer
  • Perfect transport and assembly

Sikertörténetek

Térdízületi protézisek az Ottobock-tól

Plastic bearings ensure greater safety for knee joint prostheses

Surf Evolution fitnesz berendezés

Maintenance-free bearing technology in the surf machine

Fitnesz és rehabilitációs alkalmazások

... and other success stories

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation