A meglévő readychain® megoldások a folyamatfejlesztés tárgyát képező optimalizálások részeként kibővültek a központi interfészmodul Connect moduljával. Ez nagymértékben leegyszerűsítette az üzembe helyezés, valamint a szerviz- és ellenőrzési munkák kezelését, és az állásidők minimálisra csökkentek.
A rugalmas modularitásnak köszönhetően a meglévő telepítési hely optimálisan kihasználható volt. A számos kábel ipari kompatibilitással történő csatlakoztatásához a meglévő termékpalettából mindkét oldalon négy, egyenként négy kábelbevezetéssel és különböző érintkezőhordozókkal ellátott ház került felhasználásra. A Harting szigetelőtestek moduláris programjából, amely több mint 100 különböző változatot tartalmaz, többek között a következőket szereltük be
- Pneumatika
- Tápegység 70A-ig terjedő áramterhelési tartományban
- Tápegység 16A-ig terjedő áramterhelési tartományban
- Védővezető
- Sub-D
A Module Connect interfész tűoldalát az igus® gyárban szerelte össze, majd a végső teszteléssel együtt szállította ki az ügyfélnek. A csatlakozó másik oldalát, a Module Connect aljzat oldalát tapasztalt igus® szerelők közvetlenül a helyszínen építették be a meglévő rendszerbe. Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően az építkezés szűk időablakát optimálisan ki lehetett használni, és az igus® segít a lehetséges hibaforrások minimalizálásában is, és mindent egy kézből szállít "" .