Moduláris drylin hajtástechnika

Kenésmentes lineáris tengelyek vezérorsós, fogasszíjas vagy fogasléc hajtással

Hajtástechnológia áttekintés

A lineáris tengelyek és tartozékok áttekintése

Lineáris tengelyek vezérorsóval

Lineáris tengelyek vezérorsóval

Lineáris tengelyek fogasszíjjal

Lineáris tengelyek fogasszíjjal
  • Gyors pozicionáláshoz
  • 3000 mm-es lökethosszig
  • Konzolos és fordított tengelyként is kaphatók

Lineáris tengelyek fogasléccel

 Lineáris tengelyek fogasléccel
  • Ideális többtengelyes konstrukciókhoz
  • Készen áll a motor és a vezérlőrendszer csatlakoztatására

XY-asztalok állítási feladatokhoz

XY-asztalok állítási feladatokhoz
  • Lineáris modulok két irányú állítási lehetőséggel
  • Akár 500 mm x 500 mm nagyságú munkaterülethez

Hozzáillő elektromos motorok

Elektromotorok
  • Léptecő-, DC- és EC/BLDC motor
  • Különféle telepítési méretek és típusok

Műszaki tartozékok

Műszaki tartozékok
  • Manuális vagy elektromos mozgatáshoz
  • Kezelőelemek, rögzítő- és összeszerelési tartozékok

Mikor melyik hajtást használjam a rendszeremhez?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Vezérorsós hajtás

DRE_ICON_drylin_e_fogazott_öv_ikon_EN_1

Fogasszíj hajtás

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_ikon_EN_1

Fogasléces hajtás

A drylin hajtástechnológia előnyei

Kenésmentes

Kenés- és karbantartásmentes

Csendes

Csendes

Költséghatékony

Költséghatékony

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

Hőálló

Csatlakozásra kész ikon

Testreszabható és csatlakoztatásra kész

A hajtástechnológia jellemző alkalmazási területei

Egyedi mérés elrendezés vezérorsós tengellyel

Hajtástechnikai alkalmazási példa - Art Robotics

3D nyomtató betonhoz: kenésmentes megoldás poros környezethez

Hajtástechnikai alkalmazási példák

Elektromos hajtástechnológia egy automatikus pozicionáló rendszerben

Hajtástechnológia egy komissiózó egységben

További alkalmazási példák

AWB

További információ a hajtástechnológiáról

Termékminta

Ingyenes termékminta

Elektromotorok

Hozzáillő elektromos motorok

Hajtástechnikai tanulmány

Tanulmány igénylése

Gyakran ismételt kérdések ügyfeleinktől

  1. A fogasszíjas hajtások nagy gyorsulást és jó ismétlési pontosságot kínálnak. Ezért különösen alkalmasak pick & place gépekhez, csomagolási rendszerekhez, 3D nyomtatókhoz és más alkalmazásokhoz, ahol gyors és precíz pozicionálásra van szükség.
  2. A vezérorsós hajtások nagy teherbírást, precizitást és erőátvitelt biztosítanak. Emiatt jól használhatók CNC-maráshoz, lézeres jelölőgépekhez, szerszámgépekhez és robotikai alkalmazásokhoz. A vezérorsós hajtás erős és pontos pozicionálást biztosít.
  3. A fogasléces hajtások a nagy sebesség, a pontosság és a terhelhetőség kombinációját kínálják. A fogasléces lineáris hajtások alkalmazási területei közé tartozik az anyagmozgatás, a csomagolás, a gyártósorok automatizálása, valamint egyéb olyan területek, ahol nagyobb távolságokon belül gyors és pontos pozicionálásra van szükség.
DDX

Hajtástechnológia konfigurátora

Egyedi lineáris hajtás az Ön követelményeinek megfelelően

  • Gyors és egyszerű konfigurálás
  • Opcionális tartozékok
  • Részletes alkatrészlista
  • Gyors kiszállítás* (48 órán belül szállításra kész)

További javaslataink az Ön számára:

Motorok

drylin elektromotorok

  • Különböző típusok enkóderrel vagy fékkel
  • Különböző csatlakozási lehetőségek, például sodrott vezető, Molex- vagy metrikus csatlakozók
  • Különféle védelmi típusok a fröccsenő víz, a vákuum és egyéb hatások ellen
Motorvezérlő rendszerek

drylin motorvezérlő rendszerek

  • Házzal vagy ház nélkül
  • Különböző motortípusokhoz
  • Letölthető mintaprogramok
  • Ingyenes oktatóvideók
Kábelek

drylin motorkábelek

  • 3, 5, 10 vagy 20 méter hossz
  • Különböző külső anyagok
  • Egyenes és szögcsatlakozók
  • Raktárról elérhető

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation