Nyelvváltás :
Fedezze fel innovatív megoldásainkat az ipar számára
Növekvő költségek, új környezetvédelmi előírások, automatizálási kényszer - az ipar előtt álló kihívások egyre nagyobbak. A megfelelő megoldásokkal azonban ezek a kihívások leküzdhetők, sőt, valódi lehetőségekké alakíthatók. A Hannoveri Vásáron bemutattuk a Go Zero és 277 termékújdonságot.
amelyek segítenek Önnek a költségmegtakarításban, a hatékonyság és a fenntarthatóság növelésében, valamint a holnap automatizálásának és robotikájának ma történő felhasználásában.
Ilyen például az iglidur JPF PTFE-mentes anyag, amelyet a Kunststoff Magazin az Év 2025 terméke címmel jutalmazott, vagy az igus iMSPO partáramellátó rendszer, amelyet a Hermes Award 2025 díjra jelöltek. Nem szabad megfeledkezni róla: Az igus első humanoid robotja. Olyan megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek a gyakorlatban azonnal megtérülnek.
Kiemelt pontok: 12 a 277 új termékből

A Hannoveri Vásár összes újdonsága kompakt formában is megtalálható a Hírújságban. Ezek 277 innovatív megoldást tartalmaznak valamennyi termékterületünkről, áttekinthetően rendszerezve, valamint a weboldalunkra és az online üzletünkre mutató linkekkel. Böngésszen interaktív hírújságunkban és töltse le.
Mindannyiunkat az a cél vezérel, hogy egy jobb világot teremtsünk: A károsanyag-kibocsátás csökkentése, a PTFE és a kenőanyagok megszüntetése, az újrahasznosítás támogatása, a gépek jobb kihasználása és a rutinmunkák csökkentése. Pontosan ebben segítünk Önnek a Go Zero megközelítésünkkel, például a Go Zero kenéssel és a 277 motion műanyag újdonságainkkal:
Könnyedén megteheti, hogy nem használ PTFE-t, mivel mostantól az összes legkelendőbb iglidur anyagból kínálunk PTFE-mentes változatot.
Minden termékünk kenés nélkül működik, beleértve a műanyagból és kerámiából készült új xiros golyóscsapágyat is.
Kerülje a műanyaghulladékot, és használjon újrahasznosított anyagból készült termékeket, például az új E2.1 energialánc sorozatunkat.
Előzze meg a gép leállását, és használja az intelligens műanyagokkal történő állapotfigyelésünket, mostantól függőleges mozgásokhoz is.
A hajókra szánt iMSPO mobil parti áramellátó rendszerünkkel csökkentheti a károsanyag-kibocsátást a kikötőkben.
Az igus első humanoid robotja az Ön hatékony segítője, amellyel csökkentheti a rutinfeladatokat.

Már megtervezte a megfelelő alkatrészt az alkalmazásához, és gyártási lehetőségeket keres? Az új igus Free Form Hub szolgáltatás megkönnyíti ezt az Ön számára! A mesterséges intelligencia segítségével a CAD-modelltől néhány lépésben közvetlenül a tökéletes mozgásplasztikai megoldásig juthat el.

Fedezze fel digitális szolgáltatásainkat és megoldásainkat az igus enjoyneeringsegítségével
- és érje el könnyedén a mérnöki csúcsteljesítményt. Célunk, hogy munkáját szórakoztatóvá, élvezetessé és még sikeresebbé tegyük. Digitális szolgáltatásainknak köszönhetően megkönnyítheti saját és csapatai munkáját, és növelheti kreativitását.

Ne maradjon le több igus hírről
Hírlevelünkkel többé nem marad le semmilyen hírről az igustól. Maradjon naprakész vállalatunkkal és a motion plastics termékekkel kapcsolatban. Fedezze fel elsőként az új termékeket, izgalmas alkalmazásokat, aktuális laboratóriumi jelentéseket és még sok mást.