Change Language :

Legutóbbi tervezési tanulmány
Ez a tanulmány a merevített műanyag blokkokat fém szorítógyűrűvel és iglidur® siklócsapágyakkal kombinálja a rögzített csapágyazású változatnál, az úszó csapágyazású változatnál pedig csak a műanyag blokkokat iglidur® speciális csúszóval. Ezek 1:1 arányban megegyeznek a fém csapágyazott blokkokkal. A szabványos fém csapágyazott blokkokhoz képest akár 60 %-kal olcsóbbak és 80 %-kal könnyebbek. Az új úszó csapágyazású műanyag csapágyblokkok 4 méretben kerülnek bemutatásra.
► SLSP-S6-LL
► SLSP-S8-LL
► SLSP-S10-LL
► SLSP-S12-LL




| Cikksz. | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Tömeg [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-LL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 14 | 
| SLSP-S8-LL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 29 | 
| SLSP-S10-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 64 | 
| SLSP-S12-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 71 | 

Mit tud a dryspin® technológia
A dryspin® meredek menet technológiát az igus® 2013-ban fejlesztette ki házon belül, és számos előnyt kínál a hagyományos meredek menetekkel szemben. A lapos szárnyszögnek köszönhetően hatékonyan alakítják át az alkalmazott erőt transzlációs mozgássá. A műanyag anyához és orsóhoz illeszkedő specifikációkkal és geometriákkal a dryspin® még magasabb élettartamot és hatékonyságot kínál a meredek menethez. A lekerekített fogazott szárnygeometriának köszönhetően a menetes orsó és a menetes anya közötti érintkezési felület csökken, és a menetes rendszerek terhelés alatt szinte hangtalanul és rezgésmentesen működnek.
 
Az egyes dryspin® menetek közötti nagyobb távolságok növelik a tribológiailag optimalizált polimer arányát (1,3-szoros) a menetekben. A nagyobb kopásállóságú anyag és a magasabb hatásfok döntően hozzájárul a hagyományos meredek menethez képest akár ötször hosszabb élettartamhoz.

Az ingyenes fonalminta segítségével
Fontos, hogy egy valódi mintát tartson a kezében, hogy átfogó benyomást szerezzen. Szívesen küldünk Önnek egy mintát a dryspin® vezetőcsavarjainkból.
A mintadarabon összefoglaltuk Önnek a dryspin® menetes csigatechnológia összes specifikációját és előnyét. Győződjön meg róla saját szemével, és ha bármilyen kérdése van, szakértőink szívesen segítenek Önnek.